Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Människocentrerade autonoma byggnader

Autonoma byggnader för upplevelse

Autonoma funktioner skapar säkrare, hälsosammare och mer intuitiva miljöer genom att kontinuerligt balansera komfort, säkerhet, säkerhet och operativ uppmärksamhet. Komplexiteten minskar för både passagerare och operatörer.

Varför byggnadsupplevelsen blir kort idag

De boende förväntar sig att byggnader ska känna sig trygga, friska och lätta att använda. Operatörer behöver färre falska larm, tydligare prioriteringar och mindre manuell ansträngning. De flesta byggnader levererar inte heller. Autonoma byggnader täpper klyftan och balanserar kontinuerligt komfort, säkerhet och trygghet så att alla kan fokusera på det som är viktigast.

Ikon med öppen hand som representerar komfortvariation

Komfortvariabilitet

Inomhusförhållandena varierar med väder, beläggning och systembegränsningar, men de flesta byggnader förlitar sig på fasta scheman och manuella justeringar. Passagerare upplever inkonsekvent komfort med begränsad påverkan på sin miljö.

Ikon med ett utropstecken som representerar falska larm och driftstörningar

Falska larm och driftstörningar

Falska brand- och säkerhetslarm stör verksamheten, urholkar förtroendet för byggnadssystem och driver upp underleverantörs- och försäkringskostnader. Utan intelligent filtrering slösar team tid på att undersöka händelser som inte utgör något verkligt hot.

Ikon som representerar arbetsflöden för reaktiva säkerhet.

Reaktiva säkerhetsarbetsflöden

Security-team övervakar skärmar och granskar bilder efter incidenter. Utan AI-driven händelsedetektering går avvikelser obemärkt förbi i realtid och svaret beror på de enskilda operatörernas uppmärksamhet.

Ikon med en sköld som representerar säkerhetsöverensstämmelse utan störningar.

Säkerhetsöverensstämmelse utan störningar

Brandsäkerhetstestning kräver vanligtvis manuella ingrepp som stör normal byggnadsoperation. Sällsynta tester lämnar luckor i beredskapen, medan frekvent testning skapar onödiga störningar för passagerarna.

Ikon som representerar Limited passagerarinflytande

Begränsat passagerarinflytande

Passagerare har liten kontroll över sin omedelbara miljö och begränsade kanaler för att kommunicera obehag. Resultatet är en växande klyfta mellan vad människor förväntar sig av moderna arbetsplatser och vad byggnader faktiskt levererar.

Hur autonomi förändrar allt

Autonomi förbättrar upplevelsen genom att hantera rutinjusteringar, bara visa upp meningsfulla undantag och hålla människor i kontroll över avsikter, policyer och avvägningar. Komfort, säkerhet och trygghet optimeras kontinuerligt och hanteras inte i silor.

+ 40% Temperaturöverensstämmelse i kontrollerade zoner

Källa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) — Comfort AI (tidigare Cloe) Pilotreferens.

13% Ökad komfortöverensstämmelse inom 12 månader

Källa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) — Comfort AI (tidigare Cloe) Pilotreferens.

6,5% Genomsnittlig månatlig energibesparing samtidigt som komforten förbättras

Källa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) — Comfort AI (tidigare Cloe) Pilotreferens.

Verkliga tillämpningar

Våra lösningar för självständig upplevelse

Illustration för AI-assisterad Data Onboarding

AI-assisterad dataonboarding

AI-driven databerikning automatiserar taggning, strukturering och skalning över olika platser, vilket minskar introduktionsarbetet och påskyndar tiden till värde för befintliga byggnader.

B-SER-Tillgångsprestanda-Avancerad bild-KeyVisual-02-01-1280x720

Avancerad Asset Performance

Asset Performance Advanced är en AI-aktiverad digital tjänst för hanterade byggnader som gör det möjligt för kunder att känna av, bestämma och kontinuerligt förbättra prestanda.

Comfort AI Skärmdump Visuell med ikon i nedre högra hörnet

Comfort AI

Utnyttja Al för att automatisera och styra värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) för att ge energibesparingar samtidigt som komfortnivåerna bibehålls.

Illustration som representerar rymdoptimering

Autonom rymdoptimering

Building X Space Manager hjälper anläggningsteam att omvandla fragmenterade rymddata till säkra drifts- och planeringsbeslut, med AI-drivna rekommendationer baserade på verklig beläggning.

Övergången till autonoma byggnader är inte bara en milstolpe för hållbarhet — det är ett smartare, snabbare och effektivare sätt att arbeta, vilket frigör operativa team från rutinmässiga justeringar för att fokusera på att leverera bästa möjliga miljö för de boende och samtidigt förbättra prestanda över hela linjen.
Susanne Seitz, CEO, Siemens smarta infrastrukturbyggnader

Är du redo för säkrare, hälsosammare och mer intuitiva byggnader?

Upptäck hur autonoma byggnader kan förbättra komforten, säkerheten och produktiviteten för alla passagerare.