Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ompröva maskinbyggnad

Hur man utvecklar maskiner snabbare, konfigurerar dem mer effektivt och imponerar användarna med tydligt mervärde: Dra nytta av samordnade processer inom design, konstruktion och idrifttagning.

Din väg till effektiva projekt och nya tjänster

Hur bemästrar du det ständigt ökande trycket på innovation, de strängare kraven på säkerhet och cybersäkerhet och den växande komplexiteten i dina maskinprojekt? Har du nått gränserna för etablerade processer och inser att det inte längre räcker att helt enkelt vara snabbare? Då är det dags för dig att tänka om maskinteknik: Med lösningar som blandar kompetens och projektfaser kan du uppnå mer transparens, automatisera processer och dra nytta av färre fel och risker. Detta är hemligheten för att göra dina idéer mer produktiva för dig och dina användare — och lägga grunden för nya tjänster och affärsmodeller.

Infografik: Effektiv Automation Engineering

Upptäck fördelarna

Fatta välgrundade beslut

Identifiera och minska risker i ett tidigt skede, planera resurser och kostnader effektivt och förbättra din konkurrenskraft.

Designa projekt effektivt och säkert

Tillämpa standarder konsekvent, testa funktioner tidigt och implementera direktiv och riktlinjer på ett tillförlitligt sätt — för färre risker och projektstörningar.

Skapa utrymme för innovativa idéer och tjänster

Använd drifts-, status- och diagnostikdata för övervakning, förebyggande underhåll eller fjärrtjänster och vinn över användare med databaserade erbjudanden — även utanför maskinen.

Dina nycklar till ökad effektivitet, kvalitet och innovation

Mervärden med databaserade tjänster

Gör maskintillstånd transparenta och använd driftsdata på ett målinriktat sätt för nya tjänster — till exempel för ett verkligt framåtblickande underhållserbjudande. Tillståndsbaserad övervakning och analys minimerar stilleståndstider för underhåll. På så sätt kan du optimera produktiviteten för dina lösningar i drift — och inspirera dina användare med ytterligare mervärde.

Senseye Predictive Maintenance

Säkerhet och cybersäkerhet hör ihop

En säker maskin skyddar inte bara människor utan också sig själv: från skador, från obehörig åtkomst och från attacker. Med vårt integrerade tillvägagångssätt gör vi det enkelt för dig att sammanföra säkerhet och cybersäkerhet och minska riskerna tidigt — för större tydlighet i utvecklingen, färre justeringar och säkra och konsekventa lösningar.

Cybersäkerhet-Landig-MHERO-1280x720

Testa tidigt med virtuella lösningar

Upptäck digitaliseringens potential för din teknik: Testa design, program och funktioner på en virtuell modell. Detta gör att du kan verifiera och validera styrlogik, rörelsesekvenser och säkerhetsfunktioner tidigt i projektet, vilket resulterar i besparingar på omarbetning och lägre ansträngning. Både du och dina användare drar nytta av snabb och smidig idrifttagning.

Validera automatiseringsprogrammet med SIMATIC S7-PLCSIM Advanced och SIMIT

Optimal design av drivlösningar på ett enkelt sätt

Du vill ha mer dynamik, mer precision, mer tillförlitlighet och mer energieffektivitet. Vad du inte vill ha är mer komplexitet. Hitta din perfekta drivlösning snabbt och enkelt: Simulera lastfall, rörelseprofiler och systembeteende i ett tidigt skede och designa drivenheter så att de passar dina krav redan från början — för färre tekniska risker och riktad utveckling.

SINAMICS produktfamilj frekvensomriktare

Standard-kompatibel elektrisk konstruktion för maskiner

Oavsett om det är UL 508A- eller IEC-standarder: Din elplanering är klar och förberedd. Med tydliga processer, konsekventa data och strukturerad planering kan du på ett tillförlitligt sätt uppfylla tillämpliga krav, minska möjliga felkällor och avvikelser och genomföra dina projekt mer effektivt — för standardiserad, effektiv och transparent planering, dokumentation och godkännande av dina elsystem.

Påskynda utformningen av kontrollpanelen