Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Cybersäkerhet för försvarsproduktionsmiljöer

Försvarsproduktionsmiljöer är en del av den militära försörjningskedjan. Attacker påverkar produktionsberedskapen och nedströmskapaciteten. För att skydda tillgänglighet och integritet krävs en partner som förstår IT och OT lika. Inte som ett IT-problem, utan som en nödvändighet för att skydda produktionen.

Cybersäkerhet följer hur verksamheten fungerar

I försvarsmiljöer formas säkerhetsställningen av tillgångar, beroenden och operativa begränsningar över OT-system. Exponering uppstår där dessa element korsar varandra utan tillräcklig synlighet.

En fokuserad OT security assessment gör denna exponering tydlig och avslöjar attackvägar och kontrollluckor som är viktiga operativt och kan åtgärdas inom befintliga begränsningar.

Titta på videon för att ta reda på hur cybersäkerhetsbedömningar fungerar som det avgörande första steget i en organisations säkerhetsresa!

Den operativa verkligheten

Klockikonen som representerar snabbare tid till marknaden och förbättrad industriell processeffektivitet.

Uptime definierar säkerhetsbeslut

Din miljö är konstruerad för deterministisk drift och kontrollerad förändring. Tillgänglighet är ett produktionskrav. Security måste anpassas till dina produktionsbegränsningar. Oplanerade driftstopp eller förändringar är inte acceptabla.

Anslutningsikon som symboliserar integrerade industriella system och sömlöst dataflöde.

Anslutningar ökar exponeringen

Ansluten IT och OT möjliggör fjärråtkomst, leverantörs- och datatoperationer. Detta är viktigt, men det expanderar din attackyta. Äldre beroenden och begränsade patchfönster begränsar hur snabbt säkerhetskontroller kan tillämpas.

Security Shield ikon som illustrerar industriellt skydd, systemtillförlitlighet och riskreducering.

Cyberincidenter blir operativa incidenter

I din miljö stannar inte cyberincidenter i IT. När OT påverkas är kvalitet, säkerhet, certifiering och produktion i fara. Återställningen följer drifts- och valideringsbegränsningar, inte vanliga IT-tidslinjer.

Security-kontrolldomäner för din produktion

Illustrerat team som analyserar digitala hot och samarbetar om säker industriell nätverkshantering.

Kontinuerlig säkerhetsövervakning

Verkstadsmiljöer har utvecklats från isolerade system till mycket komplexa nätverk som saknar insyn i anslutna tillgångar och normala kommunikationsmönster. OT står nu inför sofistikerade attacker inklusive nolldagsexploiter riktade mot produktionssystem.

Utan omfattande insyn i nätverkstrafik, tillgångskonfigurationer och systemsårbarheter är det omöjligt att upptäcka onormalt beteende som indikerar attacker eller felkonfigurationer. SINEC Security Monitor ger kontinuerlig synlighet och hotdetektering genom en distribuerad arkitektur designad för OT-miljöer. Lösningen fungerar helt lokalt utan att någon internetanslutning krävs, vilket säkerställer att produktionsnätverk med luftgap förblir isolerade.

Resultat: Synlighet i realtid som möjliggör hotdetektering före produktionsstörningar, kontinuerlig sårbarhetshantering, dokumentation för regelefterlevnad och operativa insikter som stöder felsökning och optimering.

Slut-till-slut-kommunikation baserad på Zero Trust

Modern produktion kräver säker anslutning över fasta nätverk, trådlösa system, fjärråtkomst och molnangränsande tjänster. Security måste vara oberoende av fysisk topologi.

Identitets- och policybaserad kommunikation skapar krypterade, uttryckligen styrda förbindelser mellan deltagarna, vilket möjliggör horisontella och vertikala dataflöden utan att exponera system i onödan.

Resultat: Säker anslutning som stöder modern produktion utan att ersätta befintlig infrastruktur.

Närbild av industriell nätverksmaskinvara med anslutna kablar för högpresterande kommunikation.
Digital låsikon med kretslinjer som representerar säkra, framtidssäkra industriella nätverk.

Säker kommunikation mellan automationssystem

Produktionssystem utbyter kontinuerligt kritiska data: PLC: er kommunicerar med SCADA-servrar, HMI:er visar processinformation i realtid, tekniska arbetsstationer laddar ner kontrollprogram och MES-system hämtar produktionsdata. Okrypterad kommunikation exponerar känsliga tillverkningsparametrar, egenutvecklad kontrolllogik och kvalitetsspecifikationer för avlyssning och manipulation.

Säker kommunikation med TIA Portal och S7-1500/1200 G2 ger integritet genom autentisering och kryptering. End-to-end-kryptering skyddar dataflöden mellan tekniska system, styrenheter och HMI-stationer.

Resultat: Skyddad kommunikation som förhindrar datastöld och manipulation, upprätthåller produktionsintegritet och immateriella rättigheter.