Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE3 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto SION 3AE3 vakuumski prekidači?

Zamislite da biste mogli da napravite srednjonaponske rasklopne uređaje za IEEE/ANSI aplikacije koristeći samo 80% uobičajenog prostora koji se obično koristi za prekidače. Ta vizija sada postaje stvarnost: Siemens SION 3AE3 vakuumski prekidač dolazi sa izuzetno kompaktnim dizajnom i može se brzo i lako integrisati u gotovo bilo koji vazdušno izolovani centralni panel srednjeg napona.

  • do 27 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A

Ključne prednosti

Maksimizator prostora

Vratite 20% prostora na panelu za efikasnu instalaciju.

Besprekorna integracija

Prilagođeno za stacionarne ili povlačne postavke, savršeno se prilagođavajući potrebama vašeg panela.

Pouzdane performanse

Vrhunske performanse prebacivanja u skladu sa najnovijim IEEE/ANSI standardima, odobrenim od strane UL i CSA.

Potpuno prilagodljiv preklopni uređaj

SION 3AE3 se može koristiti kao stacionarni operater, dok bilo koji mehanizmi koji se mogu povlačiti, primarni kontakti i drugi interfejsi mogu pojedinačno obezbediti graditelj panela. Kupci mogu birati između različitih rastojanja u centru polova (PCD) koje su dostupne za skoro sve ocene napona i struje.

SION 3AE3 Slika proizvoda 15 kV - 40 kA

Kompletno rešenje za povlačenje

Dostupan je i odabrani asortiman uređaja koji se mogu povući, gde se SION 3AE3 montira na kompaktni deo koji se može povući, koji pomera preklopni uređaj iz DISCONNECT/TEST u položaj CONNECT. Povezivanje sa sabirnicama/fiksnim kontaktima panela vrši se sa uključenim primarnim kontaktima.

SION 3AE3 Slika proizvoda 15 kV - 31,5 kA verzija za povlačenje

Održiva distribucija energije sa SION-om

Inovativna vakuumska tehnologija čini SION prekidače robusnim, kompaktnim i održivim. Siemensov menadžer proizvoda Daniel Prohl pruža uvid u SION tehnologiju prekidača.