Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE5 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto SION 3AE5 vakuumski prekidači?

Vakuumski prekidač SION 3AE5 je Siemensov odgovor na široko i složeno tržište vazdušno izolovanih srednjonaponskih rasklopnih uređaja. Sa svojom širokom ponudom dimenzija centra stuba i vertikalnog priključka, slobodno podesivim opcijama sekundarne niskonaponske opreme i različitim modularnim povlačnim instalacijskim komponentama, SION 3AE5 vam donosi izuzetnu fleksibilnost koja omogućava brzu i jednostavnu integraciju u sve vrste i veličine srednjonaponskih razvodnih uređaja - bilo da se radi o novijem panelu ili želite da naknadno postavite bilo koji istorijski uspostavljen panel.

  • do 36 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 30.000 operacija
Referenca IGEL - Electrotel Aleksandrija RO

Ključne prednosti

Prilagođava se vašim potrebama

Izuzetan raspon opcija povezivanja i sekundarne opreme omogućavaju jednostavnu integraciju u bilo koji tip panela.

Fleksibilno u upotrebi

Robusni svestrani uređaj koji radi za većinu unutrašnjih primena srednjeg napona.

Mir uma

Bezbedan i otporan na budućnost sa najnovijim tipovima vakuumskih prekidača i dokazanom pouzdanošću globalne SION platforme proizvoda.

SION okviri i kompleti za integraciju

Možete birati između sveobuhvatnog i modularnog sistema instalacionih komponenti. U svojoj najkompletnijoj konfiguraciji, SION 3AE5 dolazi instaliran u potpuno testirani okvir za montažu, koji čini gotovo kompletan odeljak za prekidače ploče razvodnih uređaja, što vam još olakšava integrisanje 3AE5 u vašu aplikaciju.

Grupa MVP okvira i komponenti koje se mogu povući

Održiva distribucija energije sa SION-om

Inovativna vakuumska tehnologija čini SION prekidače robusnim, kompaktnim i održivim. Siemensov menadžer proizvoda Daniel Prohl pruža uvid u SION tehnologiju prekidača.

Istražite resurse (na engleskom)