Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Da li vam treba SION 3AE8 sa više inteligencije?

Naš pametni SION 3AE8 donosi vam sveobuhvatan zdravstveni dijagnostički sistem sa naprednim senzorima i IoT tehnologijama

Zašto SION 3AE8 vakuumski prekidači?

SION 3AE8 vakuumski prekidači donose Siemensovu 40-godišnju stručnost u tehnologiji vakuumskog prebacivanja u vaše kritične energetske instalacije. Dizajniran za do 40,5 kV, 3AE8 kombinuje kompaktne dimenzije i podesive udaljenosti od centra stuba kako bi odgovarao različitim rasporedima rasklopnih uređaja, istovremeno pružajući vodeće performanse u industriji. Potpuno ugrađena arhitektura stubova od epoksidne smole povećava čvrstoću izolacije za sigurniji rad sa potpuno izolacijom u zahtevnim okruženjima. SION 3AE8 vakuumski prekidači zadovoljavaju standarde GB1984 i IEC 62271-100 i u skladu su sa klasama prekidača C2, E2, M2 i S1. Uz to, SION 3AE8 je vaš jasan izbor kada vam je potreban kompaktan prekidač visokih performansi i malo održavanja koji štiti imovinu, smanjuje operativne troškove i daje vam poverenje u kontinuiranu isporuku energije.

  • 12, 24 i 40,5 kV
  • do 50 kA
  • do 5000 A
  • do 30.000 operacija

Ključne prednosti

Maksimalna zaštita

Visoka izolaciona čvrstoća i robusni vakuumski prekidači štite opremu i smanjuju rizik od kvarova.

Kompaktno uklapanje

Podesivi razmak polova i kompaktan dizajn pojednostavljuju integraciju u različite rasporede rasklopnih uređaja.

Niži zastoj

Do 30.000 operacija prebacivanja (sa održavanjem svakih 10.000) smanjuje neplanirane prekide i prekide u radu.