Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AK7 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto 3AK7 vakuumski prekidači?

Vakuumski prekidač Siemens 3AK7 kompaktan je sveokrugliji koji je čekala vaša srednjonaponska mreža. Dizajniran za posebne primene gde su performanse, pouzdanost i efikasnost prostora važni, 3AK7 pokriva prebacivanje generatora prema IEC/IEEE 62271-37-013, zadatke velike struje i česte operacije prebacivanja - sve u istim standardizovanim spoljnim dimenzijama radi pojednostavljenja planiranja, rezervnih delova i instalacije.

  • do 17,5 kV
  • do 50 kA
  • do 4000 A
  • do 30.000 operacija

Ključne prednosti

Sve u jednom

Pojednostavite nabavku i inventar korišćenjem jednog uređaja za tri aplikacije.

Ušteda prostora

Oslobodite prostoriju za razvodne uređaje i ubrzajte naknadnu opremu.

Trajnost

Do 30.000 operacija prebacivanja sa jednostavnim servisiranjem.

Istaknute mogućnosti