Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj SION 3AE2 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto SION 3AE2 vakuumski prekidači?

Generatori su kritično srce proizvodnje električne energije unutar naših električnih sistema. Sposobnost bezbednog rukovanja strujama kratkog spoja u tom području apsolutno je presudan i jedan od najzahtevnijih zadataka u srednjonaponskim mrežama. Siemens SION 3AE2 vakuumski prekidač dizajniran je upravo za ove izuzetne zahteve: rešenje koje kombinuje tehničku izvrsnost sa jasnim korisničkim prednostima - što ga čini neizostavnim delom vaše infrastrukture.

  • do 17,5 kV
  • do 31,5 kA
  • do 4000 A

Kao deo globalno uspostavljene SION platforme proizvoda, 3AE2 se zalaže za dokazani kvalitet i tehnologiju koja gleda na budućnost. Njegovo testiranje tipa prema strogom standardu generatora IEC/IEEE 62271-37-013 jasno je obećanje performansi, jer 3AE2 pouzdano obavlja ekstremne dužnosti prebacivanja koje se pojavljuju u mrežama blizu generatora.

jedan muškarac objašnjava drugom muškarcu SION 3AE5

Ključne prednosti

Vrhunska zaštita

Masters generator opterećuje i štiti vašu imovinu.

Besprekorna integracija

Kompaktan dizajn sa fiksnim ili povlačnim opcijama donosi jednostavnu integraciju u standardne rasklopne uređaje.

Sertifikovana izvrsnost

Testirano prema standardima generatora za dugoročnu pouzdanost i efikasnost.

Radi sa svim SION dodacima

Uprkos vrhunskim performansama, SION 3AE2 je zapanjujuće kompaktan i fleksibilan. Tanak je kao prekidači za standardne primene i zbog svoje pripadnosti porodici SION, može se bez napora kombinovati sa našim drugim SION proizvodima u okviru istih kompaktnih tipova razvodnih uređaja.

Grupa MVP okvira i povlačnih komponenti - 640k480

Održiva distribucija energije sa SION-om

Inovativna vakuumska tehnologija čini SION prekidače robusnim, kompaktnim i održivim. Siemensov menadžer proizvoda Daniel Prohl pruža uvid u SION tehnologiju prekidača.

Povezani sadržaji