Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH3 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto 3AH3 vakuumski prekidači?

3AH3 je vakuumski prekidač visokih performansi dizajniran da zadovolji rastuće zahteve globalnih potreba za napajanjem i savremene industrijske potrebe. Dizajniran za mreže srednjeg napona do 40,5 kV, 3AH3 obrađuje kontinuirane struje opterećenja do 8000 A i podnosi struje kratkog spoja do 72 kA, pružajući čvrstu zaštitu kada je to najvažnije.

  • do 40,5 kV
  • do 72 kA
  • do 8000 A
MV vakuumski prekidač za velike struje - 3AH33 do 40,5 kV - nazad

Ključne prednosti

Vrhunske performanse

Podnosi najveće struje opterećenja i kvarova za robusnu zaštitu.

Fleksibilna instalacija

Vertikalna i horizontalna montaža sa optimizovanim toplotnim performansama.

Maksimalna pouzdanost

Dizajn bez održavanja za kontinuirani rad i predvidljive troškove životnog ciklusa.

Povezani sadržaji