Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH4 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto razbijači lučnih peći 3AH4?

Portfelj razbijača lučnih peći Siemens 3AH4 namenski je napravljen za neumoljive zahteve proizvodnje čelika - gde peći rutinski izvode više od 100 ciklusa prebacivanja dnevno i zahtevaju i visoku frekvenciju prebacivanja i veliki kapacitet snage.

Optimizovan za male i srednje peći do 200 MVA i prilagodljiv paralelnim konfiguracijama za veće instalacije, 3AH4 pruža izdržljivost i mir tamo gde je najvažnije.

  • do 40,5 kV
  • do 40 kA
  • do 4000 A
  • do 120.000 operacija
MV vakuumski prekidač za česte operacije - 3AH42 do 24 kV - nazad

Ključne prednosti

Produžena trajnost

Do 120.000 operacija prebacivanja sa jednostavnim servisiranjem.

Predvidljivo održavanje

Jasni servisni intervali smanjuju iznenađenja i pojednostavljuju planiranje.

Skalabilna pouzdanost

Modularni i paralelni dizajni se skaliraju na veće ocene uz očuvanje pouzdanih performansi.