Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto 3AH47 železnički prekidači?

Siemens 3AH47 vakuumski prekidači napravljeni su za elektrifikaciju železničke pruge, pružajući robusnost i sigurnost koju operateri zahtevaju za vučne trafostanice i napajalne lokacije. Zasnovan na dokazanoj 3AH modularnoj platformi, 3AH47 kombinuje pouzdanost širokog portfelja testiranog na terenu sa fleksibilnošću da pokrije globalne potrebe za vučom.

  • do 27,5 kV
  • do 50 kA
  • do 2500 A
  • do 60.000 operacija
MV vakuumski prekidač za železničke primene - 3AH47 jednopolni, do 27,5 kV - prednji

Ključne prednosti

Globalna kompatibilnost

Obuhvata sisteme od 16,7, 25 i 50/60 Hz za svetske projekte elektrifikacije.

Visoka izdržljivost

Do 60.000 operacija prebacivanja sa jednostavnim servisiranjem.

Brzo uklanjanje grešaka

Opcionalno isključivanje kondenzatora da biste sačuvali mrežu.