Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba koja sedi ispred laptopa i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH3 za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u realnom vremenu.

Zašto vakuumski prekidači 3AH36/37/38?

Prekidači generatora Siemens 3AH36/37/38 dizajnirani su da zaštite najkritičniji element bilo koje elektrane: generator. Iako konvencionalna oprema obično ne uspeva da podnese povećane zahteve struja u blizini kvarova generatora, naš portfelj generatora 3AH3 posebno je dizajniran da zadovolji upravo ove zahteve.

Prekidači 3AH36/37/38 takođe su vaš savršen izbor kada su u pitanju aplikacije koje zahtevaju rukovanje visokim strujama neprekidnog opterećenja i visokim sposobnostima izdržljivosti struje kratkog spoja.

  • do 24 kV
  • do 110 kA
  • do 15.000 A
Vakuumski prekidač MV generatora - 3AH37 do 72 kA, 4.000 A - lokacija

Ključne prednosti

Vrhunska zaštita

Testirano prema IEC/IEEE standardima generatora za pouzdanu zaštitu.

Pouzdane performanse

Izgrađen na decenijama Siemensove stručnosti za vakuum prebacivanje.

Otporan na budućnost

Najviši rejting podnosi rastuće mrežne zahteve bez skupih nadogradnji.