Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 i TF420 kombinuju fleksibilno povezivanje senzora, robusno kućište na terenu i jednostavnu lokalnu ili daljinsku konfiguraciju. Oba su dostupna u jednokomornoj ili dvokomornoj verziji od aluminijuma ili nerđajućeg čelika. TF320 pokriva standardne merne tačke sa jednim univerzalnim ulazom. TF420 dodaje dva odvojeno podesiva ulaza sa vrućom rezervnom kopijom za veću dostupnost.

Ključne prednosti

Maksimizirajte vreme rada

Vruća rezervna kopija u SITRANS TF420 automatski se prebacuje na drugi senzor ako primarni ne uspe, pomažući u održavanju kritičnih procesa i smanjujući neplanirane zastoje.

Poboljšajte bezbednost biljaka

SIL 2/3 sertifikat i široka Eks odobrenja čine predajnike pogodnim za bezbednosne kritične primene i ekstremna okruženja do -50° C. Opcionalna unutrašnja zaštita od prenapona do 6kV (kućište sa dvostrukom komorom).

Prilagodite se mnogim zadacima merenja

Uz podršku za RTD-ove, termoparove, otpor i mV signale, jedna porodica predajnika može se koristiti u širokom spektru temperaturnih primena.

Ključni detalji

Ulaz

Termometri otpornosti, termoparovi, otpornici, potenciometri, izvori jednosmernog napona

Izlaz

4... 20mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Materijal

Aluminijum; nerđajući čelik CF3M/1.4409 sličan 316L (dvostruko komorno kućište); nerđajući čelik 1.4401 sličan 316 (jednokomorno kućište)

Sertifikati/odobrenja

ATEKS, IECek, FM (US/CA), EACek, NEPSI, KCs, Inmetro, PESO, eCasek. Zaštita: Unutrašnja sigurnost, povećana sigurnost za zonu 2, vatrootporna, otporna na paljenje prašine; SIL 2/3; električna oprema za peći i pomoćnu opremu (EN50156-2); pomorski EURO i DNV

Upotrebljivost

Zaštita od pisanja hardvera i softvera za maksimalnu sigurnost od neovlašćenog pristupa; merenje struje neprekidne petlje za ispitivanja; presek žice vijčanih priključaka do 2,5 mm²; unutrašnja zaštita od prenapona do 6kV (opciono)

Tačnost i stabilnost

Najveća tačnost ulaza za Pt100 (IEC60751) +/- 0,04° C; Stabilnost: +/- 0,05° C (1 godina) ili +/- 0,18° C (5 godina); 2k 4-žična RTD veza (TF420)

Istaknute mogućnosti

Radite bezbedno iz kontrolne sobe

Remote Safety Handling podržava daljinsku konfiguraciju, održavanje i validaciju SIL iz kontrolne sobe, smanjujući izloženost u opasnim područjima i skraćujući puštanje u rad. Pomaže u smanjenju napora na usluzi, dok daljinski pristup podacima o statusu, dijagnostici i merenju pojednostavljuje rad i minimizira potrebu za dugotrajnim terenskim posetama.

Otkrijte probleme rano

Opsežna dijagnostika prema NAMUR NE107 pruža jasne, standardizovane informacije o statusu za uslove uređaja i senzora, pomažući operaterima da procene kvalitet merenja na prvi pogled. Funkcije kao što su prekid senzora, kratki spoj i otkrivanje pomaka čine odstupanja vidljivim rano, podržavaju održavanje zasnovano na uslovima i omogućavaju ciljanije planiranje usluga uz manje napora za rešavanje problema na terenu.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-hladnjak za prethodno održavanje-0066 veliki

Pojednostavite lokalni rad

Jasan ekran prilagođen korisniku podržava brzo očitavanje statusa direktno na mernoj tački i može se rotirati u koracima od 90° radi bolje vidljivosti u različitim položajima montaže. U kućištu sa dve komore, opcionalni, veliki spoljni tasteri omogućavaju praktičan lokalni rad i brz pristup podešavanjima tastera. U jednokomornom kućištu ključnim parametrima se takođe može upravljati direktno preko ekrana.

Dizajn visoke dostupnosti za kritične aplikacije

Obloge senzora zasnovane na Callendar-van-Dusen-u poboljšavaju tačnost i skraćuju vreme kalibracije. Sa temperaturama okoline do —50° C i SIL 2/3 sertifikatom za HART varijante, pogodan je za oštre primene povezane sa bezbednošću. Ugrađena rezervna kopija alarma pomaže da se obezbedi pouzdana indikacija greške uređaja i za podešavanje velike struje 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Hemijski-rezervoari-Shutterstock-1490860043 original

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Alati i preuzimanja

Podrška

Onlajn podrška | Svi proizvodi

Onlajn podrška | Tehnički forum

Onlajn podrška | Kreirajte novi zahtev za podršku