Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SITRANS TR320/TR420?

Dizajnirani za montažu na DIN šinu, SITRANS TR320 i TR420 olakšavaju merenje temperature u kontrolnim ormarima i zaštitnim kutijama. TR320 pokriva standardne aplikacije sa jednim ulazom. TR420 dodaje rad sa dvostrukim ulazom, vruću rezervnu kopiju i detekciju pomaka za veću dostupnost. Univerzalni ulazi, HART komunikacija i SIL 2/3 opcije pomažu u standardizaciji instrumentacije u zahtevnim postrojenjima.

Ključne prednosti

Maksimizirajte vreme rada pomoću funkcije vruće rezervne kopije

Za aplikacije visoke dostupnosti, TR420 se automatski prebacuje na drugi senzor ako prvi ne uspe. Merenje se nastavlja bez gubitka podataka. Ovo pomaže u izbegavanju prekida procesa i smanjuje ručnu intervenciju.

Pojednostavite integraciju sa univerzalnim ulazima

Jedna platforma za montažu na šinu podržava RTD, termoelement, otpor i naponske ulaze. Ovo pomaže u standardizaciji instalacija, smanjenju varijanti uređaja i pojednostavljenju inženjeringa, rezervnih delova i rada na mnogim mernim tačkama.

Podržava funkcionalne bezbednosne zahteve

Sertifikovane SIL 2/3 varijante pomažu u ispunjavanju funkcionalnih bezbednosnih zahteva u temperaturnim aplikacijama vezanim za bezbednost. HART 7 takođe podržava pouzdano puštanje u rad i testiranje tokom životnog ciklusa uređaja.

Ključni detalji

Ulaz

Termometri otpornosti, termoparovi, senzori otpornog tipa, izvori jednosmerne struje

Izlaz

4... 20mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Opseg radne temperature

Standard: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Sertifikati/odobrenja

ATEKS, IECEks, FM, CSA; EACek, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (samo HART)

Upotrebljivošnost/sigurnost

Zaštita od pisanja hardvera i softvera za maksimalnu sigurnost; merenje struje neprekidne petlje za testove; rezervna kopija alarma preko 21mA struje greške

Tačnost/stabilnost

Najveća tačnost ulaza za Pt100 (IEC60751) +/- 0,04° C; Stabilnost: +/- 0,05° C (1 godina) ili +/- 0,18° C (5 godina); 2k 4-žična RTD veza (TR420)

Istaknute mogućnosti

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Alati i preuzimanja

Podrška

Onlajn podrška | Svi proizvodi

Onlajn podrška | Tehnički forum

Onlajn podrška | Kreirajte novi zahtev za podršku