Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba stoji ispred belog zida sa crno-belom slikom lica osobe.

SITOP 24-voltni izvori napajanja

SITOP - Srce automatizacije® - poznat je po svojoj ekstremnoj pouzdanosti za 24 V i druge izlazne napone. Sa svestranim DC UPS-om i dodatnim modulima, lako se nosi sa najkritičnijim mrežnim uslovima. Osim toga, sveobuhvatna dijagnostika i funkcije povećavaju zaštitu.

24 VOLTI BEZ PRESTANKA

Oživite proizvodnju pomoću SITOP-a

Otkrijte napredna napajanja koja ispunjavaju najviše zahteve u procesnoj i automobilskoj industriji, kao i u proizvodnji specijalnih mašina.

Bez obzira na industriju ili zahtev, efikasno i pouzdano napajanje je osnovni zahtev za rad bilo koje postrojenja. SITOP obezbeđuje:

  • Visoka efikasnost: SITOP uključuje dizajn koji štedi prostor, optimizovan za toplotu, nisku potrošnju energije i prikupljanje podataka za upravljanje energijom.
  • Jednostavna integracija: Omogućite jednostavan, brz inženjering, optimizovano praćenje i dijagnozu i koncepte snabdevanja od 24 V integrisane u TIA Portal ili SIMATIC korak 7 zahvaljujući SITOP biblioteci.
  • Visoka pouzdanost: SITOP je zaštićen od nestanka struje uz pomoć DC neprekidnog napajanja.

Istražite proizvode

Ostvarite sveobuhvatnu zaštitu pomoću SITOP-a, uključujući napredna napajanja za zahtevne primene i pokrivenost za sve industrijske zahteve.

Vodič za izbor SITOP-a

Pristupite interaktivnom jednostavnom vodiču za izbor koji će vam pomoći da potražite napajanje iz naših glavnih linija proizvoda.

Slika animacije srca sa plavom pozadinom.

Često postavljana pitanja