Električni pogonski sistemi čine 70% industrijske potrošnje energije, nudeći ogroman potencijal za uštedu. SINAMICS pogoni sa promenljivom frekvencijom pružaju svestrane funkcije za uštedu energije koje mogu smanjiti operativnu potrošnju energije do 60% u poređenju sa motorima fiksne brzine, u zavisnosti od profila opterećenja aplikacije. Koristite SinaSave da biste izračunali uštedu za vaš određeni slučaj upotrebe.
Da bi se osigurala jasna merila, međunarodni standard IEC 61800-9-2 (koji uključuje EN 50598) definiše zahteve za ekodizajn usmerene na potpunu efikasnost sistema, a ne na pojedinačne komponente. Ovo omogućava proizvođačima i korisnicima da tačno procene gubitke sistema i uporede performanse proizvoda za efikasne, isplative operacije.
Odricanje od odgovornosti: Sve brojke se zasnivaju na internim testovima, proračunima i referentnim slučajevima kupaca pod određenim radnim uslovima. Stvarni rezultati mogu varirati u zavisnosti od pojedinačne aplikacije, konfiguracije sistema i faktora životne sredine.