Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — pametan izbor za osnovnu automatizaciju

Potražnja za pametnim, efikasnim i pouzdanim rešenjima za automatizaciju raste. Industrijama su potrebna skalabilna rešenja koja povećavaju produktivnost bez ugrožavanja efikasnosti. Porodica SIMATIC S7-1200 sastoji se od kompaktnih programabilnih logičkih kontrolera (PLC), koji rešavaju ove zahteve kroz poboljšane mogućnosti performansi kombinujući moćnu funkcionalnost i dizajn koji štedi prostor.

SIMATIC S7-1200 G2

Istaknute mogućnosti

Poboljšane performanse i skalabilnost

Moćna obrada, poboljšana komunikacija i proširena memorija za brže podatke i multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Fleksibilna sigurnost mašine

Isplativa, skalabilna rešenja za bezbedne i produktivne operacije.

simatičko-automatizacija-s71200g2-stanica-1214c-promo-640k360

Efikasna kontrola pokreta

Efikasna kontrola pokreta za preciznu, svestranu automatizaciju.

SIMATIC S7-1200 G2

Povećana transparentnost podataka

Bežični pristup sa omogućenim NFC radi boljeg praćenja i smanjenog zastoja.

Ključne specifikacije

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Podaci o RAM-u

500 k

750 k

RAM Progr.

150/200k

250/300k

Zadržavajuća memorija

20 kB

20 kB

Performanse bita

37 ns

37 ns

Š k V k D (mm)

70 k 125 k 100

80 k 125 k 100

Integrisani DI/DO

8/6

14/10

PROFINET/MODBUS TCP

2 porta IRT

2 porta IRT

Komunikacioni moduli

3 maks

3 maks

Ukupno SMS+CM

6 maks

10 maks

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Brojač velike brzine

8

8

Ukupno SB

1 maks

2 maks

Tipične osi položaja (1) |
Maksimalno (2)

4 | 10

4 | 10

Kontrola pokreta (MC)
Resources (3)

800

800

Prošireni MC Resources (4)

40

40

NFC

da

da

SIMATIC Memorijska kartica

Opcionalno

Opcionalno

Otkrijte kako drugi koriste SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonska ćelija, Estonija
S7-1200 u industriji papira

  • Sistem za nadzor stanja SIPLUS CMS1200 zasnovan na SIMATIC S7-1200 PLC-u za praćenje stanja mehaničkih komponenti.
  • Rešenje omogućava Estonian Cell da unapred bolje organizuje neophodne mere održavanja što rezultira nižim troškovima.
  • Kompanija ima koristi od veće dostupnosti postrojenja, jer se potencijalni kvarovi otkrivaju unapred i mogu se izbeći.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Preuzimanja

Preuzmi | Pregled proizvoda SIMATIC S7-1200
Preuzmi
| Katalog ST 70 - Proizvodi za potpuno integrisanu automatizaciju
Preuzmi
| Priručnici, uputstva za upotrebu itd.
Preuzmi
| Specifikacije tendera

Podrška

Podrška | TIA alat za izbor - Izbor i konfiguracija proizvoda
Podrška
| Alat za automatizaciju SIMATIC - Podrška za puštanje u rad, podešavanje i servis
Podrška
| PRONETA - Alat za puštanje u rad i dijagnostiku za PROFINET mreže

Usluge

Usluge | Usluge podrške
Usluge
| Usluge rezervnih delova
Usluge
| Usluge obuke