Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
STARTER KIT

SIMATIC S7-1200 G2

Pravi izbor za većinu aplikacija
Rešenje koje zadovoljava zahteve savremenih mašina

  • Povećane performanse i skalabilnost - Podrška do 31 uređaji u a PROFINET mreža uključujući IRT, povećana računarska snaga, proširena memorija programa i podataka, i a smanjena ukupna širina za oko 25% u poređenju sa prethodnom porodicom S7-1200.
  • Kontrola pokreta visokih performansi - integrisane funkcije kontrole pokreta; kontroler omogućava jednostavno i koordinirano kontrola ose kao i osnovna kinematika, obezbeđujući visoka preciznost pokreta.
  • Bezbednost mašine - integrisan sigurnosne funkcije i ugrađen ProfiSafe protokol za komunikaciju sa frekvencijskim pretvaračima koji sadrže Integrirana bezbednost podrška.
  • Napredna dijagnostika — ugrađen NFC omogućava brz pristup uređajima, dijagnostičkim i operativnim podacima putem Android/iOS mobilni uređaji, smanjujući zastoje i povećavajući efikasnost usluge.

Starter komplet

(Kataloški broj: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0KB0

CPU 1214FC kontroler, integrisan 14 digitalnih ulaza, 10 digitalnih izlaza,
300 kB programske memorije i 750 kB memorije podataka

6ES7822-0AA25-0IA5

STEP 7 Osnovni V21 softver,
inženjerski alat za razvoj programa, uključujući Bezbednost funkcionalnost

Cena (neto)

710 EVRO

Promocija važi do 30. septembra 2026. ili do trajanja zaliha.

Ove informacije su samo u marketinške svrhe i ne predstavljaju ponudu u smislu Građanskog zakonika. Zadržavamo pravo da promotivne ponude dostavljamo isključivo odabranim poslovnim kupcima. Promocija nije usmerena na potrošače.

Siemens Sp. z o.o., ul. Zupnicza 11, 03‑821 Varšava, Poljska | Tel. +48 22 870 9000 | Okružni sud za glavni grad Varšavu, 14. trgovačko odeljenje Nacionalnog sudskog registra, KRS 0000031854, Akcijski kapital: PLN 96.831.415.00 | Poreski broj (NIP): 526‑03‑02‑870

Radar proizvoda

Radar proizvoda je zvanični Siemensov alat koji podržava potragu za proizvodima.