Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto simatic vincc objedinjeni računar?

simatic vincc objedinjeni računar nudi praktično neograničenu skalabilnost, povezivanje i moćno arhiviranje upotpunjeno više opcija, kao i standardizovanim, otvorenim interfejsima za fleksibilnu procenu podataka i IT integraciju. To je dosledna, sigurna i pouzdana ponuda HMI i SCADA sistema

  • a neograničeno broj tačke podataka,
  • Zasnovan na SKL-u arhiviranje podataka,
  • a redundantni sistem za veću dostupnost, i
  • neograničeni klijenti za daljinski pristup.

Ključne prednosti

Dostupnost

simatic vincc objedinjeni računar nudi izuzetno visok nivo dostupnosti van kutije. Opcija VinCC Unified Redundanci dodatno povećava dostupnost putem redundantnih Unified PC stanica za neprekidnu operativnost.

Fleksibilnost

Pristupite interfejsima Openness Runtime koristeći java skripte i sopstvene aplikacije ili proširite standardnu funkcionalnost putem prilagođenih prilagođenih veb kontrola koje su neprimetno integrisane u simatic vincc objedinjeno vreme izvođenja računara.

Integracija

VinCC Unified PC može delovati kao platforma za integraciju, povezujući podatke iz proizvodnje sa IT svetom putem otvorenih i standardizovanih OPC UA i GraphKL interfejsa.

Istaknute mogućnosti

Kontrola linije montaže, VINCC-jedinstveni kontejner za mobilne kartice za tablete

Neograničen pristup vebu

Veb klijenti koji ne zahtevaju održavanje omogućavaju direktan daljinski pristup putem veb pregledača. Komunikacioni protokoli su šifrovani i zajedno sa sertifikatima obezbeđuju maksimalnu bezbednost od neovlašćenog pristupa. Ujednačena upotrebljivost na različitim platformama i uslugama pomaže da se obezbedi optimalna operativna efikasnost za sve korisnike i uloge u vašoj organizaciji.

VinCC objedinjeni klijenti >

Skalabilno, dugoročno arhiviranje

VinCC Unified PC nudi sledljivost sa ugrađenom funkcionalnošću evidentiranja i izuzetnom lakoćom upotrebe. U zavisnosti od zahteva i primene, pojedinačne ili sve dugoročno relevantne informacije o procesu mogu se arhivirati, takođe radi usklađenost sa dobrom proizvodnom praksom. Ugrađene metode kompresije bez gubitaka osiguravaju maksimalne performanse koristeći minimalne zahteve za memorijom.

VinCC objedinjeno evidentiranje >

VinCC objedinjeno skladištenje baza podataka >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Simatic vincc objedinjen ResCon Visual sertifikovan

Automatizovano upravljanje energijom, gasom i medijskim resursi

Simatic vincc objedinjen ResCon je integrisani sistem upravljanje opterećenjem opterećenjem za resurse kao što su struja, gas ili mediji. Rešenje nadgleda ugovorna ograničenja snage, izračunava trendove i automatski kontroliše potrošače, generatore i sisteme skladištenja kako bi se izbegli vrhunci opterećenja. ResCon omogućava praćenje efikasnosti, analizu i izveštavanje, što omogućava transparentnost, smanjenje troškova i održivu proizvodnju.

TUV sertifikovan sistem upravljanja podacima o energiji - prema ISO 50001
Preuzmite sertifikat >

Saradnja u distribuiranim konfiguracijama

Opcija Saradnja omogućava korisnicima da efikasno povežu HMI Unified Comfort Panels i VinCC Unified stanice zasnovane na računaru u tia portal za saradnju ekrana, alarma i ključnih pokazatelja performansi (KPI). Saradnja pomaže u identifikaciji potencijala optimizacije konfigurisanjem KPI-a i operanda povezanih stanica tokom izvođenja i procenom poruka sa VinCC Unified stanica u kontroli poruka tokom izvođenja.

VinCC objedinjena saradnja >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Dugoročno arhiviranje podataka

Simatic vincc objedinjen objedinjeni dodatak Data Hub pruža korisnicima potpuno integrisano rešenje za centralno i dugoročno skladištenje podataka u prodavnici, nudeći moćnu opciju baza podataka za arhiviranje velikih količina podataka tokom veoma dugih perioda. Korisnici mogu da definišu koje podatke treba evidentirati i koliko dugo treba da se čuvaju, i mogu da izvoze i dele podatke za analizu i izveštavanje.

simatic vincc objedinjeni računar Data Hub server >

Pronađite više informacija (PDF) >

Simatic vincc objedinjen vesti

Budite u toku i dobijajte najnovije objedinjene vesti i posebne ponude simatic vincc poput atraktivnih početnih paketa.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-vincc-objedinjene-vesti-vizuelno-640k480

Otkrijte kako drugi koriste VinCC Unified PC

Select...

Povezivanje upravljanja proizvodnjom i MES sistema

Teletronic je zamenio izolovane mašinske HMI centralizovanom SCADA platformom, omogućavajući besprekornu MES integraciju, pojednostavljeno upravljanje proizvodnjom, uvid u performanse u realnom vremenu i poboljšanu efikasnost operatera.

Referentna kontrolna tabla za pregled teletronske linije

Često postavljana pitanja

Istražite dodatne resursi i srodne proizvode

Dijagram koji prikazuje fabriku sa štitom za sajber bezbednost iznad nje, što ukazuje na sigurne industrijske operacije.

sajber bezbednost za industriju

bezbednost informacije

Da bi se zaštitili postrojenja, sistemi, mašine i mreže od sajber pretnji, neophodno je primeniti - i kontinuirano održavati - holistički, najsavremeniji koncept industrijske bezbednost. Siemensovi proizvodi i rešenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj bezbednost posetite.