SENTRON 3KF prekidači sa osiguračima
Oni ispunjavaju sve zahteve za glavnu kontrolu, EMERGENCI-STOP i prekidače za održavanje. Jednostavan za instalaciju i lako naknadno opremljen. LV HRC veze osigurača dostupne su za do 800 A.
SENTRON preklopni uređaji pružaju robusnu osnovu za sigurnu i standardno usklađenu distribuciju energije. Kombinujući modularni dizajn sa širokim asortimanom dodatne opreme, oni nude maksimalnu fleksibilnost i za nove instalacije i za nadogradnju. Da biste osnažili vaš inženjerski proces, dostupnost sveobuhvatnih CAk podataka značajno ubrzava planiranje i konfiguraciju sistema.
U kombinaciji sa pouzdanim isključivanjem pod opterećenjem i pojednostavljenom instalacijom bez alata, SENTRON osigurava visoku dostupnost sistema uz smanjenje tehničke složenosti i troškova tokom čitavog životnog ciklusa. Štaviše, pogodni procesi naručivanja i brza isporuka optimizuju vaše čuvanje zaliha i smanjuju vaša finansijska ulaganja.
Pristupite sveobuhvatnim rešenjima za prebacivanje, isključivanje, prenos i hitno zaustavljanje aplikacija iz jednog, pouzdanog izvora.
SENTRON preklopni uređaji nude pouzdano isključivanje i zaštitu za ljude, mašine i električne instalacije kako bi održali visok integritet sistema u svakom trenutku.
Ojačajte svoj proces dizajna pojednostavljenim inženjeringom, brzom instalacijom i fleksibilnim opcijama naknadne ugradnje podržanim visokokvalitetnim CAk podacima.

Oni ispunjavaju sve zahteve za glavnu kontrolu, EMERGENCI-STOP i prekidače za održavanje. Jednostavan za instalaciju i lako naknadno opremljen. LV HRC veze osigurača dostupne su za do 800 A.

Pogodno za glavnu kontrolu, EMERGENCI-STOP i prekidače za održavanje. Nudi svestrane opcije povezivanja i dizajn operativnih mehanizama. Poklopci terminala osiguravaju poboljšanu zaštitu dodira. Kontakt pozicije su vidljive u svakom trenutku.

Portfolio uključuje opremu za automatsko prebacivanje prenosa (3KC ATSE), daljinsko upravljanu varijantu 3KC RTSE i ručno upravljanu verziju 3KC MTSE do 1.600 A, sve u skladu sa IEC 60947-6-1 i IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 deo 107 i EN 60947-3 sertifikovani ručno upravljani prekidači ili prekidači za uključivanje/isključivanje, EMERGENCI-STOP i glavni upravljački prekidači u skladu sa DIN EN 60204-1. Dostupni su dizajni usklađeni sa UL508 i UL489.

Prekidači su dostupni u pet veličina performansi do 630 A i veoma štede prostor zahvaljujući kompaktnom dizajnu. Lako je instalirati ove uređaje na montažne ploče ili šine ili u sisteme sabirnica.

Linijski prekidači osigurača 3NJ4 i 3NJ5 kombinuju funkcije prebacivanja i isključivanja opterećenja u jednom sistemu. Zahvaljujući integrisanom LV HRC osiguraču, oni takođe štite sisteme u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja.

Sadrži integrisani preklopni uređaj sa kapacitetom jednostrukog ili dvostrukog prekida. Posebno pogodan za aplikacije gde je veliki broj kablova za distribuciju električne energije smešten u izuzetno zatvorenim prostorima.

Preklopni uređaji mogu poslužiti za uključivanje i isključivanje sistema osvetljenja, motora i drugih uređaja. Preklopni uređaji za ručne operacije omogućavaju korisnicima da ručno uključuju i isključuju električna opterećenja. Za instalaciju nisu potrebni alati.

Naši prekidači za daljinsko upravljanje za aktiviranje helikoptera, preklopni releji ili Insta kontaktori automatski izvode operacije prebacivanja električnih opterećenja. Povećavaju sigurnost i praktičnost i smanjuju potrošnju energije.

Nudimo vam širok spektar varijanti dizajna prema VDE, UL, CEI ili CEE standardima. Transformatori otporni na kratki spoj i jedinice za napajanje za mnoge napone i nivoe snage ispunjavaju sve zahteve ekstra niskonaponskih sistema.

Uređaji za kontrolu prenosa 3KC ATC6300 i ATC 6500 omogućavaju sigurno i bez grešaka prebacivanje između dva izvora napajanja. 3KC je raspoređen pre svega tamo gde kvar mreže može imati kritične posledice.
Vodič za brzi izbor | SENTRON odvajači i oprema za prebacivanje
Brošura | CENTAR 3KF
Brošura | CENTAR 3KD
Brošura | CENTAR 3KC (RTSE)
Brošura | CENTAR 3KC (ATSE)
Katalog | LV 10 — SENTRON — SIVAKON — ALFA
Podatkovni list | SENTRON 8US2 CrossBoard sistem sabirnica