Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

NEMA i kontrole opšte namene

Napravljeni za pouzdanost i jednostavnost integracije, Siemens NEMA i kontrole motora opšte namene uključuju meke startere, panele pumpi i tastere. Ovi osnovni proizvodi pojednostavljuju kontrolu motora i pružaju robusne performanse u različitim industrijskim okruženjima.

KONTROLE SA NEMA-OCENOM

Podržite kritična opterećenja dokazanim rešenjima

Siemens NEMA i kontrole opšte namene pružaju dug životni vek, efikasne performanse i pouzdan rad u zahtevnim industrijskim okruženjima:

  • Zatvoreni meki starteri:

    Modeli 3RE47 smanjuju obrtni moment i ulaznu struju sa bezstepenom kontrolom napona i hibridnim prebacivanjem. Jedinice stižu spremne za ugradnju i podršku motorima do 75 KS pri 480 V.

  • Paneli pumpe:

    Sistemi 3RE48 imaju SIRIUS kontaktor, kvarove od 100 kA i kućišta od pocinčanog čelika za spoljašnju upotrebu otpornu na koroziju u sistemima za navodnjavanje i naftna polja.

  • Pritisnite tasteri:

    Siemens uređaji od 30 mm nude zaštitu IP66/IP67/IP69K, konstrukciju od nerđajućeg čelika i 10 miliona mehaničkih ciklusa - idealno za uslove ulja, prašine i ispiranja.

Napravljene za izvođenje, ove kontrole pojednostavljuju integraciju i štite vreme rada.

Industrijska kontrolna tabla u prvom planu sa planinama prekrivenim snegom u pozadini na gradilištu ili rudarskom mestu

Istražite katalog industrijskih kontrola 2025. godine

Pristupite kompletnom katalogu najboljih proizvoda za industrijsku kontrolu u klasi 2025. godine, uključujući SIRIUS Control, SIRIUS Hibrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command i NEMA i porodice opšte namene.

Preuzmite ceo PDF sa obeleživačima i vezama ili pogledajte pojedinačne odeljke na mreži za brži pristup određenom sadržaju kataloga.

Osoba u crnoj košulji koja stoji uz beli zid, drži tamni predmet sa zamagljenom pozadinom.