Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Plug. Proizvesti. Skala.

Otključajte fleksibilnu farmaceutsku proizvodnju pomoću modularne automatizacije vođene MTP-om.

Zašto modularna proizvodnja sa paketom tipa modula (MTP)?

Budući da modularna automatizacija sa samodovoljnim modulima testiranim u postrojenju nudi brojne prednosti: omogućavaju kompanijama da deluju fleksibilnije, brže reaguju na individualne potrebe kupaca i preuređuju ili rekonfigurišu komponente i module. Pomoću MTP-a samo priključite i proizvedite bez promene osnovne strukture vašeg sistema, reprogramiranja procesa ili instaliranja upravljačkih programa.

Ključne prednosti

50% Smanjite vreme za stavljanje na tržište

Sa MTP-om, vreme za stavljanje na tržište u modularnoj proizvodnji može se smanjiti i do 50%: montažni moduli se lako integrišu u sistem kontrole procesa i mogu se bez napora skalirati, smanjujući ukupno vreme razvoja proizvoda.

70% Smanjite inženjerski napor

MTP smanjuje inženjerski napor za izgradnju procesnih postrojenja do 70%: korisnici mogu samostalno pokrenuti dokaz koncepta, prilagoditi sistem svojim procesima i povezati module na različite PLC-ove, HMI/SCADA-e ili DCS.

80% Povećajte fleksibilnost

Modularizacija značajno povećava vašu fleksibilnost do 80%: modularne jedinice se mogu ponovo koristiti ili jednostavno zameniti bez dodatnih inženjerskih napora. Osim toga, sa MTP-om niste vezani za mašine određenih proizvođača.

Dublje zaronite u modularnu proizvodnju

Farmaceutska industrija suočava se sa ogromnim pritiskom u pogledu usklađenost sa propisima Odgovor je paket tipa modula (MTP), koji standardizuje način na koji se procesni moduli povezuju i komuniciraju.