Razumeti obim IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2
Brojni standardi primenjuju se kada gradite kontrolne ormare za mašine. IEC 60204-1 je relevantna polazna tačka, ali graditelji kontrolnih ormara takođe moraju da obezbede električnu sigurnost kontrolne table na najbolji mogući način. Zato preporučujemo analizu rizika - koja je takođe potrebna prema relevantnim direktivama za evropsko tržište. Ako se utvrdi više rizika za koje proizvođač veruje da nisu pokriveni IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 i drugi standardi se mogu konsultovati za dodatnu pomoć u dizajnu.
Nemačka komisija za električne, elektronske i informacione tehnologije DIN i VDE (DKE) objavio je izjavu da pomogne u identifikaciji oblasti primene IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2.