Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Na slici je prikazan podatkovni centar sa prilagođenim modulima za distribuciju energije.
APLIKACIJA U STVARNOM SVETU

Prilagođeni plug-and-plai moduli za distribuciju napajanja

Siemens montažno, modularno rešenje za distribuciju energije pruža sveobuhvatno i pouzdano napajanje u kompaktnom formatu (uključujući električne komponente, softver i alate), tako da možete ubrzanim tempom graditi centre podataka.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Izazov

Potrošnja energije data centra je ogromna. Tehnološka rešenja za napajanje moraju biti pouzdana - ali i brza za instalaciju kako bi išla u korak sa rastom potražnje.

Rešenje

Naši prilagođeni plug-and-plai moduli za napajanje pokrivaju celokupnu srednju i niskonaponsku primarnu i sekundarnu distribuciju, od stupa napajanja do regala servera. Modul se isporučuje montažno iz naše fabrike i prilagođen vašim specifičnim potrebama za napajanjem.

Otključajte dvostruki plug-and-plai pomoću digitalnog blizanca

Montažna energetska rešenja za centre podataka dizajnirana su sa BIM-om od samog početka, uključujući proizvode trećih strana. Ovo čini instalaciju i puštanje u rad vašeg napajanja ne samo bržim, već vam daje i dodatnu prednost integracije u vaš sistem upravljanja zgradom. Podaci o energetskom blizancu vašeg data centra u realnom vremenu pomažu vam da povećate performanse životnog ciklusa, čine rešavanje problema bržim i ukupni rad efikasnijim i pouzdanijim.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Moduli za različite aplikacije

Podstanica E-House

Za operacije distributivnog sistema (DSO) i industrijske primene

  • Stacionarna distribucija električne energije
  • Ulazna trafostanica
  • Obično se instalira povišeno

E-House VR aplikacija

Skids

Za centre podataka

  • Stacionarna unutrašnja distribucija
  • Kontejner koji se ne ulazi (integrisani klizač u sobi) ili ulazni kontejner

Datacenter Sids VR App

Mobilna E-kuća

Za DSO

  • Privremena distribucija električne energije
  • Ulazno sklonište ili posebni operativni dizajni

Mobilna aplikacija E-House VR

DAM ID: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% prilagođeni dizajn

Ikona kamiona za dostavu sa otvorenim prostorom za teret i vidljivim vozačkim sedištem.

50% kraće vreme isporuke

Ilustracija osobe koja drži svinjicu sa tužnim licem.

Do 20% smanjenja Capek-a

Ikona bez emisija sa zelenom pozadinom i belim obrisom globusa.

-27% emisije CO₂

STUDIJA SLUČAJA

Brže izgradnja velikih kapaciteta za velike podatke

Digital Realiti iz San Franciska uvek nastoji da proširi kapacitet što je brže moguće kako bi zadovoljila sve veću potražnju za propusnim opsegom. Pomažemo u smanjenju vremena izgradnje sopstvenim plug-and-plai modulom za napajanje.