Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
STUDIJA SLUČAJA

Održivi povrat toplote u Infomaniak D4 data centru

U Ženevi se digitalna infrastruktura pretvara u bogatstvo lokalne zajednice: D4 oporavlja toplotu koju stvaraju njihovi serveri i snabdeva je lokalnoj mreži daljinskog grejanja - zagrevajući oko 6.000 domova zimi. Siemens obezbeđuje okosnicu za distribuciju energije za ovu veliku ponovnu upotrebu energije.

Održivi centar podataka u Ženevi

Infomaniak je razvio centar podataka D4 u Ženevi zajedno sa zadrugom La Bistokuete i uslugama Industriels de Geneve (SIG). Izgrađen pod zemljom ispod javnog parka, objekat kombinuje računarstvo velike gustine sa konceptom održive urbane energije. Umesto da odbaci višak toplote servera, D4 ga hvata i dovodi u ženevsku mrežu daljinskog grejanja, snabdevajući grejanjem i toplom vodom za oko 6.000 domova. Projekat kombinuje otpornu IT infrastrukturu sa energetski efikasnim operacijama i održivom urbanom integracijom.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Pretvaranje otpadne toplote servera u resurs zajednice

D4 upravlja sistemom za oporavak toplote u zatvorenoj petlji koji ponovo koristi energiju generisanu IT operacijama. Sva električna energija koju troše serveri, pretvarači i rashladna infrastruktura na kraju se pretvara u toplotu na približno 40—45°C. Ova toplota se prenosi preko izmenjivača toplote vazduh-voda i nadograđuje pomoću toplotnih pumpi pre nego što se dovede u ženevsku mrežu daljinskog grejanja. Ohlađena voda, na oko 28° C, vraća se u data centar radi regulisanja temperature servera, eliminišući potrebu za konvencionalnim klimatizacijom. Sistem radi bez potrošnje vode i napaja se u potpunosti obnovljivom hidro i solarnom energijom.

Merenje performansi održivosti

D4 upravlja oko 10.000 servera i ponovo koristi 95% energije koja se troši kao toplota. Sa 1,7 MV oporabljene energije, može da snabdeva toplinom 6.000 energetski efikasnih domova zimi ili 20.000 petominutnih tuševa leti dnevno - izbegavajući do 3.600 tona emisije CO₂ godišnje u poređenju sa prirodnim gasom.

1.09 Prosečan PUE

0.95 Prosečan ERF

1,7 MV Ukupno iskorišćena toplotna snaga

Otporna distribucija energije kao temelj

Koncept ponovne upotrebe energije D4 zavisi od kontinuiranog, stabilnog rada njegove digitalne infrastrukture. Da bi podržao visoke zahteve dostupnosti, Infomaniak je implementirao redundantnu električnu arhitekturu zasnovanu na Siemensovoj tehnologiji distribucije električne energije u svojim kritičnim sistemima:

  • SIVACON S4 razvodne ploče za glavni sistem distribucije električne energije
  • SENTRON 3WA 3VA/3VA prekidači za besprekorno prebacivanje između mreže, UPS-a i rezervnih generatora
  • Sivacon 8PS sabirnica za efikasan prenos energije uz minimalne gubitke energije

Zajedno sa suvišnim srednjim naponskim napajanjima, dvostrukim UPS sistemima i generisanjem rezervnih kopija, infrastruktura pruža električnu otpornost potrebnu za neprekidne operacije data centra i stabilne performanse sistema.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Danas PUE više nije dovoljan usled klimatske vanredne situacije. Moramo uzeti u obzir i nove metrike kao što su ERE i ERF. Digitalna infrastruktura treba da bude pokretač energetske tranzicije, a ne samo potrošač električne energije.
Boris Siegenthaler, osnivač i CSO u Infomaniaku

Kružni nacrt za digitalnu infrastrukturu izvan PUE-a

D4 pokazuje kako otporna električna infrastruktura, obnovljiva energija i povrat toplote mogu zajedno raditi na stvaranju održivijeg modela digitalne infrastrukture koji se vraća njihovim okolnim zajednicama.

Gledajući dalje od tradicionalnih metrika efikasnosti, projekat dokazuje da centri podataka mogu bolje iskoristiti energiju koju troše uz održavanje visoko pouzdanih operacija. Da bi podstakao šire usvajanje, Infomaniak je objavio koncept D4 kao projekat otvorenog koda zajedno sa EPFL, IMD i Univerzitetom u Lozani kao deo programa E4S na d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20