Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Nizozemska

Usluge upravljanja alarmom

Siemens centar za korisničku podršku (CSC) u Holandiji pruža 24/7 daljinsko praćenje i odgovor na kritične požare, upade i tehničke alarme. Zaštitite svoje zgrade i osoblje pouzdanom verifikacijom alarma, manje lažnih alarma i kontinuiranim operativnim nadzorom.

Vaše prednosti
Povećani kontinuitet poslovanja i vreme rada vaših sistema kroz:

  • 24/7 praćenje i rukovanje alarmima
  • Pouzdano i profesionalno osoblje; pregledano, obučeno i specijalizovano
  • Direktan pristup brzoj intervenciji policije, vatrogasnih službi i osoblja obezbeđenja
  • Neposredni uvid i prijavljivanje alarma koji se mogu koristiti za osiguravače
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Upravljanje alarmom

Osoba u crnoj jakni koja stoji pored velikog prozora s pogledom na osvetljeni horizont grada noću sa reflektirajućim staklom

CSC je potpuno opremljen za primanje i obradu skoro svih vrsta izveštavanja, kao što su požar, upad ili kvar. Pomoću naše najsavremenije mreže prijemnika upravljamo uslugom za vas, bez obzira na marku panela ili instalacije.

Izveštavanje o upadu ili pljački
Alarmi za upad prate se prema Protokolu za verifikaciju alarma. To znači da CSC prvo vrši verifikaciju alarma pre nego što obavesti policiju. Verifikacija se vrši pomoću video snimaka (CCTV), zvuka, naknadnih izveštaja iz različitih oblasti (tehnička verifikacija) ili inspekcije lokacije.

Uključite i isključite režim održavanja
Kroz CSC, možete lako prebaciti jedinicu za izveštavanje u režim održavanja ili van njega putem veb interfejsa i interaktivnog glasovnog odgovora na vebu ili telefonu.

Izveštavanje o praćenju statusa „u održavanju“
Svakog dana u 18:00, izveštavanje vaše jedinice za izveštavanje biće aktivirano, osim ako ne postoji aktivan alarm. Ovo pomaže u sprečavanju da vaše izveštavanje bude pogrešno podešeno na „održavanje“ i da ne pruži upozorenja.

Sistem javnog izveštavanja (OMS)

Bezbednost od požara u zgradama često se osigurava sistemom za otkrivanje požara sa detektorima dima koji brzo otkrivaju, a zatim upozoravaju na požar. Zgrade sa povećanim rizicima u skladu sa građevinskim zakonima moraju automatski proslediti upozorenje o požaru GMK (Kontrolna soba vatrogasne brigade, ranije RAC) i/ili PAC (Privatni alarmni centar). Siemens CSC je priznat i registrovan od strane Ministarstva bezbednosti i pravde kao privatni alarmni centar i stoga takođe obrađuje ove izveštaje za vas. Godinama smo pouzdan OMS dobavljač za GMK i PAC veze.

Izveštavanje tipa 1
CSC pruža OMS uslugu Commcenter Tip 1 (u skladu sa NEN2535 i NEN-EN 54-21) za prijavljivanje vašeg požarnog alarma. Ova usluga uključuje usluge kontrolne sobe i snabdevanje i održavanje jedinice za izveštavanje i veze. Ovo omogućava dostupnost od 99,8%, uslugu 24/7 i maksimalan kontinuitet.

Nadgledana veza
Nadgledanje vaše veze putem periodičnog izveštaja o ispitivanju. Možete biti sigurni da ćete, u slučaju kvara veze, biti odmah obavešteni kako biste mogli preduzeti odgovarajuće mere.

Reagovanje na vatrogasne alarme
Industrijsko udruženje IFV (ranije VEBON) razvilo je protokol „Automatsko izveštavanje o požaru, preko PAC-a do GMK“ u saradnji sa Udruženjem osiguravača, vatrogasnom brigadom Holandije i PAC-om. Obrazac akcije CSC-a za reagovanje na požarne alarme zasnovan je na ovom VEBON protokolu.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918