Kompletan, podesiv paket - paket uključuje Simatic S7-1511TF kontroler, Simatic MTP700 Unified HMI panel i Sinamics S210 pogonski sistem po vašem izboru.
Efikasna kontrola pokreta - integrisane funkcije kontrole pokreta, kontroler sposoban za obavljanje složenih zadataka kontrole kretanja, koordinisana kontrola ose i napredna kinematika obezbeđuju najveću preciznost u kontroli pokreta.
Bezbednost mašine - sigurnosne funkcije integrisane u pogon (kategorija Sil3) i kontroler bezbedan od kvara osiguravaju sigurnost osoblja i mašine.
Dinamika pokreta i preciznost - servo pogon Sinamics S210 osigurava odličnu dinamiku i preciznost kretanja u aplikacijama koje zahtevaju kontrolu položaja i obrtnog momenta.
Sve na prvi pogled - Simatic MTP700 HMI panel osigurava da je sve važno na mašini jasno vidljivo.
Ostvarite 50% popusta na katalošku cenu na bilo koji pogonski sistem sinamics s210!
PROMOTIVNI SET | (Kataloški broj: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CENTRALNA TEHNOLOŠKA JEDINICA CPU 1511TF-1 PN, RADNA MEMORIJA: 450 KB NA PROGRAMU I 1.5 MB PODATAKA |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC MEMORIJSKA KARTICA, FLASH MEMORIJSKA KARTICA ZA UPRAVLJAČKE PROGRAME S7-1200/S7-1500, 3.3V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTAŽNA ŠINA, ŠIRINA: 160 MM/6.3 CALA |
6AV2123-3GB32-0AV0 | SIMATIC HMI MTP700 PANEL, OBJEDINJENI OSNOVNI PANEL, EKRAN 7", 16 DIMENZIJA, PROFINET INTERFEJS. |
Cena (neto) | 1423 EVRA + izabrani set pogonskih serva SINAMICS S210 sa popustom 50% |
Jedna narudžba treba da sadrži gornji broj kompleta i kompletan set pogonskog sistema SINAMICS S210 (motor, pretvarač, kabl, memorijska kartica sa sigurnosnom dozvolom).