Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba, ki sedi pred prenosnikom in prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3AH3 v manj kot 60 sekundah?

Prilagodite svoj popoln izdelek v samo nekaj klikih in s 3D vizualizacijo izdelkov v realnem času.

Zakaj 3AH36/37/38 vakuumski odklopniki?

Siemens 3AH36/37/38 generatorski odklopniki so zasnovani tako, da ščitijo najpomembnejši element katere koli elektrarne: generator. Medtem ko običajna oprema običajno ne ustreza povečanim zahtevam tokov v bližini napake generatorja, je naš portfelj generatorjev 3AH3 posebej zasnovan tako, da ustreza točno tem zahtevam.

Odklopniki 3AH36/37/38 so odlična izbira tudi pri aplikacijah, ki zahtevajo ravnanje z visokimi neprekinjenimi tokovi obremenitve in visoko zmogljivostjo kratkega stika.

  • do 24 kV
  • do 110 kA
  • do 15.000 A
Vakuumski odklopnik MV generatorja - 3AH37 do 72 kA, 4.000 A - lokacija

Ključne prednosti

Vrhunska zaščita

Tipsko preizkušeno v skladu s standardi generatorjev IEC/IEEE za zanesljivo zaščito.

Zaupanja vredna zmogljivost

Zgrajen na desetletjih Siemensovega strokovnega znanja o vakuumskem preklopu

Prihodnost odporen

Najvišje ocene obravnavajo naraščajoče zahteve po omrežjih brez dragih nadgradenj.