Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

NAJNOVEJŠA IZDAJA

WinCC V8.2: Naučite se, kaj je novega

Preoblikujte operacije SCADA s programom SIMATIC WinCC V8.2, ki združuje pripravljenost umetne inteligence, kibernetsko varnost, povezljivost in sodoben inženiring.

Kaj je novega?

WinCC V8.2 ponuja povezljivost, pripravljena na umetno inteligenco, brezhibno integracijo IT/OT, robustno varnost, sodobne spletne tehnologije in poenostavljene inženirske delovne tokove. Spodnji poudarki prikazujejo nekatere od številnih izboljšav in novih zmogljivosti, ki so na voljo v WinCC V8.2.

Skriptiranje

Razširite zmogljivosti avtomatizacije z dodatkom JavaScripta za globalna dejanja poleg obstoječih skriptnih jezikov ANSI-C in VBS.

  • Vzporedno izvajanje skripta za boljše delovanje
  • Popoln dostop do oznak, alarmov in predmetov za beleženje oznak
  • Pametni urejevalnik pomoči z IntelliSense, preverjanjem sintakse in samodejnim dokončanjem

Pripravljenost AI

Odklenite pripravljenost umetne inteligence s strežnikom MCP, ki omogoča varen dostop do operativnih in inženirskih podatkov prek API-jev REST.

  • Dostop do podatkov o izvajanju, vključno z oznakami, arhivi in alarmi
  • Preberite dostop do inženirskih in konfiguracijskih podatkov
  • Inteligentni operater in analitična podpora z naravnim jezikom

Integracija IT/OT

Premostite operativno tehnologijo in informacijsko tehnologijo z izboljšano povezljivostjo in dodatnimi komunikacijskimi standardi.

  • Novi komunikacijski kanali, npr. BACnet za integracijo avtomatizacije stavb
  • Objavljanje in naročanje MQTT skupaj z arhitekturami Unified Namespace (UNS)
  • Redundanca za komunikacijske kanale, kot so OPC UA, Modbus TCP

Standardizacija

Standardizirajte modularni inženiring avtomatizacije s podporo uveljavljenim industrijskim standardom in konceptom za večkratno uporabo.

  • Zgrajen za standardizacijo z integracijo med ponudniki, objektno usmerjenim inženiringom, knjižnicami za večkratno uporabo, dinamičnimi SVG-ji in še več
  • Podpora za paket tipa modula (MTP)
  • Podpora za knjižnico nadzornih funkcij SIMATIC (CFL)

WebUx

Omogočite prilagodljivo in razširljivo vizualizacijo, ki temelji na HTML5, z brezhibnim dostopom brskalnika do aplikacij WinCC v vseh napravah. Centralizirana, intuitivna spremljevalna aplikacija poenostavi dostop do več sistemov WinCC.

  • Prilagodljiva zasnova s skaliranjem zaslona za namizne, tablične računalnike in pametne telefone
  • Samodejno zaznavanje dimenzij zaslona odjemalca za optimizirano vizualizacijo
  • Podpora za scenarije uravnoteženja obremenitve in redundančnosti

Cybersecurity

Okrepite varnost sistema z izboljšanim upravljanjem certifikatov, nadzorom dostopa in upravljanjem uporabnikov, ki temeljijo na podlagi certifikata IEC 62443.

  • Podpora protokolu za upravljanje certifikatov (CMP)
  • Podpora za komponento za upravljanje uporabnikov (UMC)
  • Pripravljeni za prihajajoče varnostne standarde