Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
LP Banner 2000x1137 SekundarnoKV2 NoText

SPS 2026: Registrirajte se zdaj, da dobite brezplačno vozovnico

Pridobite brezplačen dostop do sejma SPS v Nürnbergu od 24. do 26. novembra 2026. Pridružite se nam v živo v dvorani 11 ali na spletu.

Zakaj SIMATIC WinCC V8?

Gre za sistem SCADA naslednje generacije, ki ponuja platformo, pripravljeno za prihodnost.

  • Prilagodljiva arhitektura: lestvice od nastavitev za enega uporabnika do zapletenih redundantnih sistemov
  • Napredna vizualizacija: ponuja dinamično grafiko SVG, 3D poglede in spletne kontrole po meri (CWC)
  • Brezhibno integrirano: nemoteno se povezuje znotraj inženiringa TIA Portal, podpira OPC UA, REST in MQTT ter premosti IT/OT
  • Sodobne spletne tehnologije: omogoča dostop do podatkov o proizvodnji neodvisen od naprave s katerim koli spletnim brskalnikom HTML5 in ponuja pametne aplikacije za hitro in enostavno uporabo WinCC
  • Optimiziran inženiring: podpira spletno inženirstvo brez sestavljanja in pospešuje projekte z inženiringom množičnih podatkov
  • Certificirano in skladno: dosega trdno kibernetsko varnost v skladu z IEC 62443 in podpira skladnost z dobro proizvodno prakso (GMP)

WinCC V8 je intuitiven za začetnike, vendar zmogljiv in globok za profesionalce.

Armaturna plošča WinCC V8.0:3 postopki v napaki, 2 v opozorilu; OEE 98%/93% na linijah 1/2; energetski grafikon 205.29, 117,67, 34,13 kWh.

Predstavljamo SIMATIC WinCC V8.2

WinCC V8.2 nadaljuje razvoj SIMATIC WinCC z novimi zmogljivostmi v pripravljenosti AI, sodobnim skriptnim pisanjem z JavaScriptom, integracijo IT/OT, kibernetsko varnostjo, spletnim delovanjem in inženirsko produktivnostjo.

Začnite svojo pot WinCC V8.2 še danes z neposredno združljivostjo nadgradnje od WinCC V7.2 naprej, vključno z licencami za nadgradnjo.

Svetlo modri krog se pojavi na temnem ozadju.

Učinkovit inženiring

Konfigurirajte in prilagodite svoje sisteme enostavno in prilagodljivo. Intuitivna inženirska orodja omogočajo hiter in učinkovit razvoj in izvajanje projektov brez kakršnega koli programskega napora.

Pojavi se krožni vizualni element s puščicami, pisalnim instrumentom in podlago.

Dolgoročna razpoložljivost

Zanašajte se na dolgoročno razpoložljivost z nenehnimi posodobitvami, stabilno podporo življenjskega cikla in tehnologijami, ki so odporne na prihodnost, ki zagotavljajo zanesljivost WinCC V8 in usklajena z razvijajočimi se zahtevami vašega obrata.

Temno mornarsko ozadje vsebuje velik svetlo modri ali zeleni krog, štiri ikone za kodo, dokument ali kontrolni seznam, preglednico in zbirko podatkov z zlaganimi valji s pikčastimi črtami, ki povezujejo ikone; prisotni so tudi svinčniki.

Odprtost in prilagodljiv

Uporabite zmogljive vmesnike in skripte za avtomatizacijo inženiringa, ustvarite predmete zaslona po meri in vizualizacije z dinamičnimi SVG-ji in spletnimi kontrolniki po meri ter uporabite skripte izvajanja za vsako nalogo s popolno prilagodljivostjo.

Izpostavljene zmogljivosti

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SIMATIC WinCC V8

Aragónski kanal in Katalonija | 15% prihranek vode s tehnologijo Siemens

Oglejte si, kako smo Aragonskemu kanalu in Kataloniji pomagali zmanjšati porabo vode za 15% - upravljali 350 dovodov na 300 km od enega samega nadzornega centra v realnem času.

Select...
ljudje se držijo pred zaslonom - farmacevtska industrija

SIMATIC WinCC V8 v farmacevtskih izdelkih

Izboljšane operacije farmacevtske embalaže z avtomatizacijo zbiranja podatkov strojev in izvajanjem podrobnih izpadov, splošne učinkovitosti opreme (OEE) in analize učinkovitosti delovanja z uporabo SIMATIC WinCC V8. Večja preglednost med embalažnimi linijami, zmanjšanje ročnega napora, izboljšana zanesljivost in omogočila neprekinjeno optimizacijo, ki temelji na podatkih.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire

Nadaljnje branje in prenosi

Blog | SCADA in Cybersecurity: WinCC V8.1 je certificirana komponenta za varna industrijska omrežja

Blog | Večja učinkovitost v proizvodnji: WinCC in prihodnost nadzora procesov

WinCC V8.2 preskusna različica

Demo projekt

Zgodbe v gibanju

Videoposnetek | Certificirana vrhunska kibernetska varnost

Videoposnetek | Prilagodljivo delovanje prek WebUx

Videoposnetek | Prihodnost spremljanja rastlin z aplikacijo WinCC Companion

Videoposnetek | SCADA, ki ga poganja umetna inteligenca, pripravljena za prihodnost

Videoposnetek | Povezovanje IT in sveta OT