Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC ponuja praktično neomejeno razširljivost, povezljivost in zmogljivo arhiviranje, dopolnjeno z več možnostmi ter standardiziranimi odprtimi vmesniki za prilagodljivo vrednotenje podatkov in integracijo IT. Gre za dosledno, varno in zanesljivo ponudbo sistemov HMI in SCADA

  • a neomejeno število podatkovne točke,
  • Na osnovi SQL-a arhiviranje podatkov,
  • a odvečni sistem za večjo razpoložljivost in
  • neomejeno število strank za oddaljeni dostop.

Ključne prednosti

Razpoložljivost

SIMATIC WinCC Unified PC ponuja izjemno visoko stopnjo razpoložljivosti zunaj škatle. Možnost WinCC Unified Redundancy še povečuje razpoložljivost z odvečnimi enotnimi računalniškimi postajami za neprekinjeno delovanje.

Prilagodljivost

Dostopajte do vmesnikov Openness Runtime z uporabo skriptov java in lastnih aplikacij ali razširite standardne funkcije s prilagojenimi spletnimi kontrolniki po meri, ki so brezhibno integrirani v izvajanje računalnika SIMATIC WinCC Unified PC.

Integracija

WinCC Unified PC ponuja varno izmenjavo podatkov med trgovinami in svetom IT prek OPC UA ali GraphQL. Povezljivost s posredniki MQTT (objava/naročite) omogoča izmenjavo podatkov v realnem času skupaj z arhitekturami Unified Namespace (UNS).

Izpostavljene zmogljivosti

Kontrola montažne linije-WINCC-Unified-Tablet-HandyCard Container

Neomejen dostop do spleta

Spletni odjemalci brez vzdrževanja omogočajo neposreden oddaljen dostop prek spletnega brskalnika. Komunikacijski protokoli so šifrirani in skupaj s certifikati zagotavljajo največjo varnost pred nepooblaščenim dostopom. Enotna uporabnost med platformami in storitvami pomaga zagotoviti optimalno operativno učinkovitost za vse uporabnike in vloge v vaši organizaciji.

WinCC enotni odjemalci >

Prilagodljivo, dolgoročno arhiviranje

WinCC Unified PC ponuja sledljivost z vgrajeno funkcijo beleženja in izjemno enostavnostjo uporabe. Glede na zahteve in uporabo se lahko arhivirajo posamezne ali vse dolgoročno pomembne informacije o postopku, tudi zaradi skladnosti z dobro proizvodno prakso. Vgrajene metode stiskanja brez izgub zagotavljajo največjo zmogljivost z minimalnimi potrebami pomnilnika.

WinCC enotno beleženje >

WinCC enotna zbirka Database za shranjevanje >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certificiran

Avtomatizirano upravljanje energije, plina in medijskih virov

SIMATIC WinCC Unified ResCon je integriran sistem upravljanja obremenitve za vire, kot so elektrika, plin ali mediji. Rešitev spremlja pogodbene omejitve moči, izračunava trende in samodejno nadzoruje porabnike, generatorje in sisteme za shranjevanje, da se izogne vrhom obremenitve. ResCon omogoča spremljanje učinkovitosti, analizo in poročanje, kar omogoča preglednost in zmanjšanje stroškov.

TÜV certificiran sistem za upravljanje podatkov o energiji — za poročanje ISO 50001
Prenesite potrdilo >

Sodelovanje v porazdeljenih konfiguracijah

Možnost sodelovanja uporabnikom omogoča učinkovito povezavo HMI Unified Comfort Panels in računalniških postaj WinCC Unified na TIA Portal za sodelovanje zaslonov, alarmov in ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI). Sodelovanje pomaga prepoznati potencial optimizacije s konfiguriranjem KPI-jev in operandov povezanih postaj v času izvajanja ter z ocenjevanjem sporočil s postaj WinCC Unified pri nadzoru sporočil med izvajanjem.

WinCC enotno sodelovanje >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Dolgoročno arhiviranje podatkov

Dodatek SIMATIC WinCC Unified Data Hub uporabnikom ponuja popolnoma integrirano rešitev za centralno in dolgoročno shranjevanje podatkov v trgovini, ki ponuja zmogljivo možnost zbirke podatkov za arhiviranje velikih količin podatkov v zelo dolgih obdobjih. Uporabniki lahko določijo, katere podatke je treba zapisati in kako dolgo jih je treba hraniti, ter lahko izvozijo in delijo podatke za analizo in poročanje.

SIMATIC WinCC Unified PC strežnik podatkovnega središča >

Poiščite več informacij (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified novice

Bodite na tekočem in prejemajte najnovejše novice SIMATIC WinCC Unified in posebne ponudbe, kot so privlačni začetni paketi.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unifide-novice-vizual-640x480

Odkrijte, kako drugi uporabljajo WinCC Unified PC

Select...

Povezovanje sistemov upravljanja proizvodnje in MES

Teletronic je izolirane strojne HMI nadomestil s centralizirano platformo SCADA, kar omogoča nemoteno integracijo MES, poenostavljeno upravljanje proizvodnje, vpogled v uspešnost v realnem času in izboljšano učinkovitost operaterja.

Zaslon SCADA prikazuje zmogljivost podjetja Teletronic S.r.l.

Pogosto zastavljena vprašanja

Diagram, ki prikazuje tovarno s ščitom za kibernetsko varnost nad njo, ki kaže na varne industrijske operacije.

Cybersecurity za industrijo

Security informacije

Za zaščito obratov, sistemov, strojev in omrežij pred kibernetskimi grožnjami je treba izvajati in nenehno vzdrževati celovit, najsodobnejši koncept industrijske varnosti. Siemensovi izdelki in rešitve tvorijo le en element takega koncepta. Za več informacij o industrijski varnosti obiščite.