Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

CIGRE 2026

Tehnologija za pospešitev preoblikovanja omrežja | 23. in 28. avgust 2026 v Parizu

Zakaj SICAM A8000 CP-8010/12?

Nova kompaktna serija RTU SICAM A8000 CP-8010/12 temelji na platformi SICAM 8. Uporablja se v nizkonapetostnih in srednjenapetostnih stikalnih napravah, optimiziran je za nadzor in spremljanje distribucije električne energije, tj. kot avtomatizacija distribucijskega omrežja. Priklopni zaslon RGB CM‑8880 omogoča lokalni dostop do diagnostičnih informacij in informacij o stanju ter preproste operacije na kraju samem.

Vaše prednosti s SICAM A8000 CP-8010/12:

Izbirni zaslon: Omogoča hitro lokalno diagnostiko in enostavno upravljanje na kraju samem neposredno na napravi.

Digitalizirani RMU: Omogočanje naprednega spremljanja in nadzora

Komunikacija mobilnega omrežja: prek LTE z GPRS-Fallback (na voljo v CP-8012)

Brezžična komunikacija

Povezljivost IoT: Zagotavljanje podatkov prek varne internetne povezave s storitvami in aplikacijami v oblaku

Skladno z IEC 62443 in IEC 62351: Zagotavlja robustno kibernetsko varnost za varno in skladno avtomatizacijo omrežja

Ključne prednosti

Manj kompleksnosti, nižji stroški

Kombinacija strojne opreme, programske opreme, krmilnika in inženiringa na eni platformi zmanjšuje napor za training, vmesnike in stroške vzdrževanja z doslednim inženiringom s SICAM Device Manager.

Kompakten, prilagodljiv in prihodnost odporen RTU

Integrirano napajanje in vstopno-vhodni sistem, izbirni zaslon Snap‑On (CM‑8880), modularna razširljivost vhodov in široke možnosti komunikacije omogočajo uporabo v številnih aplikacijah za avtomatizacijo energije.

Najvišja kibernetska varnost in operativna zanesljivost

Certifikat v skladu z IEC 62443, zasnovan za okolja podpostaj in skladen s sodobnimi varnostnimi standardi za zagotavljanje dolgoročne zaščite naložb in varnega delovanja.

Izpostavljene zmogljivosti

Industrije

Select...

SICAM CP-8010/12 v energetskih pripomočkih

SICAM CP-8010/12 podpira energetske storitve pri avtomatizaciji distribucijskega omrežja z zagotavljanjem zanesljivega nadzora, spremljanja in izmenjave podatkov v MV omrežjih. Njegova robustna zasnova RTU, varna komunikacija in standardizirani protokoli omogočajo brezhibno integracijo v uporabne SCADA in krmilne sisteme.

Napetostno delo Sandersdorf

Raziščite vire (v angleščini)