Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

CIGRE 2026

23. in 28. avgust 2026 | Pariz | Francija

Hvala za vaš obisk. Se vidimo leta 2028.

Tehnologija za pospešitev preoblikovanja omrežja

Globalna potreba po varni, cenovno dostopni, odporni in trajnostni energiji še nikoli ni bila bolj kritična, saj povpraševanje po električni energiji eksponentno raste. Umetna inteligenca in strojno učenje spodbujata širitev podatkovnih centrov brez primere, poraba električne energije pa se bo do leta 2030 predvidoma podvojila.

V soočanju s tem eksponentnim povpraševanjem je tukaj nekaj primerov, kako naša ponudba Siemens dodaja vrednost strankam:

  • +20% zmogljivosti omrežja, do 40% nižji stroški naložb z Gridscale X
  • Do +30% uporabne zmogljivosti omrežja pred CAPEX z Electrification X
  • 20% prihranek življenjskega cikla, 80% manj bakra, do 50% zmanjšanje CO₂E s SIPROTEC V
  • Dokazano zmanjšanje CO₂ in virov z blue GIS
  • Do 70% znižanje stroškov vzdrževanja in 38% pri oddaljenem dostopu
    Prihranki z RUGGEDCOM

Združujemo resnični in digitalni svet za povečanje zmogljivosti, posodabljanje infrastrukture in povečanje zadovoljstva ter zagotavljamo stabilnost omrežja kljub naraščajoči kompleksnosti.

Skupaj oblikujemo prihodnost — pridružite se nam pri CIGRE.

Raziščite naše najpomembnejše teme

Pridobite brezplačno vozovnico zdaj

Vaša brezplačna vozovnica za CIGRE 2026 | 23. in 28. avgust
Obiščite nas na stojnici A164, Level 1

Sporočila za javnost

  • Siemens in skupina Electric Power Group sodelujeta za izboljšanje proaktivnega upravljanja omrežij in odpornosti
    Kliknite tukaj
  • Siemens povečuje razpoložljivost omrežja s celovito preglednostjo
    Kliknite tukaj
  • Siemens povečuje podnebju prijazno distribucijo električne energije v Davosu
    Kliknite tukaj
  • Siemensova Electrification X povečuje učinkovitost in varnost polnilne infrastrukture Aral pulse
    Kliknite tukaj
  • Siemens krepi kibernetsko odpornost, da bi zagotovil oskrbo z energijo za kritične infrastrukture
    Kliknite tukaj
Nasmejan energetski delavec na telefonu nosi trdi klobuk, prekriven s stilizirano Siemensovo grafiko »X« na temno modrem ozadju.

Siemens v podjetju Enlit Europe, 10.-12. novembra, dvorana a.A50, Dunaj

Odkrijte, kako lahko omrežja, ki jih poganja umetna inteligenca, odklenejo do 30% več zmogljivosti, hkrati pa zmanjšajo izpade za do 30%.