Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Nasmejan energetski delavec na telefonu nosi trdi klobuk, prekriven s stilizirano Siemensovo grafiko »X« na temno modrem ozadju.

Siemens v podjetju Enlit Europe, 10.-12. novembra, dvorana a.A50, Dunaj

Odkrijte, kako lahko omrežja, ki jih poganja umetna inteligenca, odklenejo do 30% več zmogljivosti, hkrati pa zmanjšajo izpade za do 30%.

Zakaj SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031 je kompakten in razširljiv RTU, zasnovan za stroškovno učinkovite avtomatizacije in komunikacijske naloge v distribucijskih omrežjih in industrijskih aplikacijah. Uporablja se lahko kot preprost prehod, IoT prehod ali krmilnik ležišča in se brezhibno integrira v sistemsko arhitekturo SICAM A8000.

SICAM A8000 CP-8031 omogoča naslednje prednosti:

Prilagodljiv in cenovno ugoden RTU: kompaktna oblika s prilagodljivo prilagodljivostjo po privlačni ceni

Vsestranska podpora za aplikacije: uporaben kot prehod, IoT prehod ali krmilnik

Visoka razpoložljivost: podpora za redundanco omrežja in optičnih vmesnikov

Prihodnost odporna in varna platforma: temelji na dokazani tehnologiji SICAM A8000 s certifikatom IEC 62443‑2 s kibernetsko varnostjo

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Ključne prednosti

Kompakten in vsestranski RTU

SICAM CP-8031 je kompakten RTU, ki temelji na Linuxu, za prehode in aplikacije IoT. Poenotja komunikacijo, avtomatizacijo in varnost ter omogoča zanesljivo zbiranje podatkov in integracijo v tesnih namestitvenih prostorih.

Ugoden, kompakten RTU

SICAM CP-8031 je stroškovno učinkovit RTU, ki zagotavlja bistveno avtomatizacijo, komunikacijo in varnost v eni kompaktni napravi. Njegova razširljiva zasnova zmanjšuje stroške strojne opreme, inženiringa in življenjskega cikla za proračunsko ozaveščene projekte.

Varna komunikacija za kritične infrastrukture

SICAM CP-8031 ponuja močno kibernetsko varnost s požarnim zidom, dostopom na podlagi vlog in šifrirano komunikacijo. Zagotavlja varno izmenjavo podatkov med terenskimi napravami in krmilnimi sistemi, ki izpolnjuje sodobne in zahtevne varnostne zahteve.

Izpostavljene zmogljivosti

Industrije

Select...

SICAM A8000 CP-8031 v energetskih službah

SICAM CP-8031 je kompakten in zmogljiv RTU za energetske pripomočke, ki podpira uporabo kot krmilnik ležišča, preprosta rešitev za prehod ali IoT prehod. Omogoča zanesljivo spremljanje, nadzor in integracijo podatkov v distribucijska in prenosna omrežja, ki združuje razširljivo zmogljivost, varno komunikacijo in prilagodljivo podporo aplikacijam.

Napetostno delo Sandersdorf

Raziščite vire (v angleščini)