Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Polarion upravljanje kibernetske varnosti

Polarion Cybersecurity Management pomaga organizacijam zaščititi programsko opredeljene izdelke, obvladovati tveganja in zagotavljati skladnost z NIS2 in Zakonom EU o kibernetski odpornosti z enotnim upravljanjem SBOM, stalnim spremljanjem in preglednostjo od konca do konca.

Prevzemite nadzor nad življenjskim ciklom varnosti programske opreme

Pridobite popolno preglednost tveganj za kibernetsko varnost in zahtev glede skladnosti, hkrati pa proaktivno upravljajte ranljivosti z neprekinjeno inteligenco SBOM. To poenostavi varno upravljanje življenjskega cikla aplikacij v celotni digitalni temi in zagotavlja celovito zaščito.

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

Ocena tveganja

Sistem upravljanja kibernetske varnosti
Celostna izmenjava informacij o kibernetski varnosti skupaj z digitalno nitko

Grožnje in škode v knjižnicah
Uporabite svoje najboljše prakse na upravljan način v celotnem portfelju

Ocena grožnje in tveganja
Takojšnji pregled ugotovljenih groženj in posledic za ukrepe, ki jih je mogoče ukrepati

Hiter začetek projekta
Izkoristite našo projektno predlogo, ki temelji na IEC 62443, za takojšen začetek analize

Prikaže se posnetek zaslona nadzorne plošče za kibernetsko varnost

Postopek in dokumentacija

Sodelovalni razvoj
Omogočite brezhibno izmenjavo informacij v celotnem življenjskem ciklu varnosti.

Nastavljivi poteki dela
Hitro prilagodite predloge projektov tako, da ustrezajo vašim edinstvenim razvojnim procesom

Odprta arhitektura
Z lahkoto integrirajte rešitve za razvoj, gradnjo ali avtomatizacijo

Upravljanje SBOM
Pridobite preglednost licence in kakovosti, medtem ko nenehno ustvarjate kodo ali analizirate uporabljene izdelke

Posnetek zaslona Siemens

Analiza vpliva ranljivosti

Nenehno zagotavljanje kakovosti
Pridobite takojšen vpogled v ranljivosti in kršitve licenc za izdane izdelke s sledenjem podatkov, kjer se uporabljajo

Analiza učinka
Pogled v realnem času na ranljivosti in tveganja za takojšnje prednostne odločitve

Sinhronizacija in skeniranje SBOM
Analizirajte pri prevzemu kode ali uvozu SBOM

polarion-ai-sigrid-640x480

Kakovost programske opreme in upravljanje varnosti

Vključite objektivno analizo programske opreme Sigrid v Polarion, da spremljate vzdržljivost, upravljate tehnični dolg in okrepite upravljanje kakovosti programske opreme. Sigrid® analizira vaše sisteme z uporabo največje zbirke podatkov o meritvah programske opreme na svetu in globalnih standardov ter zagotavlja jasna, uporabna in podatkovna priporočila.

polarion-ai-nis2-640x480

Cybersecurity NIS2 in CRA

Izogibajte se strogim denarnim kaznim v skladu s sistemom NIS 2 in Zakonom EU o kibernetski odpornosti (CRA), tako da zagotovite popolno skladnost z bistvenimi zahtevami kibernetske varnosti.

Napačne ali zavajajoče informacije lahko povzročijo dodatne kazni v višini do 5 milijonov EUR ali 1% svetovnega letnega prometa. Proaktivno usklajevanje z zahtevami NIS 2 in CRA ščiti vašo organizacijo pred velikimi finančnimi tveganji in tveganji za ugled.

Pogosto zastavljena vprašanja