Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

NEMA in nadzor splošnega namena

Zgrajeni za zanesljivost in enostavnost integracije, Siemens NEMA in krmilniki motorja za splošno uporabo vključujejo mehke zaganjalnike, plošče črpalk in gumbe. Ti osnovni izdelki poenostavljajo nadzor motorja in zagotavljajo robustne zmogljivosti v različnih industrijskih okoljih.

KRMILNIKI Z NIZKO OCENO

Podpirajte kritične obremenitve s preverjenimi rešitvami

Siemens NEMA in krmilniki za splošno uporabo zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, učinkovito delovanje in zanesljivo delovanje v zahtevnih industrijskih okoljih:

  • Zaprti mehki zaganjalniki:

    Modeli 3RE47 zmanjšujejo navor in vstopni tok z brezstopenjskim nadzorom napetosti in hibridnim preklapljanjem. Enote prispejo pripravljene za namestitev in podporo motorjev do 75 KM pri 480 V.

  • Plošče črpalke:

    Sistemi 3RE48 imajo kontaktor SIRIUS, napako 100 kA in ohišja iz pocinkana jekla za zunanjo uporabo, odporno proti koroziji, v namakalnih in naftnih sistemih.

  • Pritisnite gumbe:

    Siemensove 30 mm naprave nudijo zaščito IP66/IP67/IP69K, konstrukcijo iz nerjavečega jekla in 10 milijonov mehanskih ciklov — idealno za olje, prah in izpiranje.

Ti kontrolniki so zasnovani za izvajanje, poenostavijo integracijo in ščitijo čas delovanja.

Industrijska nadzorna plošča v ospredju s zasneženimi gorami v ozadju na gradbišču ali rudarstvu

Raziščite katalog industrijskih kontrol 2025

Dostopajte do celotnega kataloga najboljših izdelkov za industrijsko krmiljenje v svojem razredu leta 2025, vključno z družinami SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command ter NEMA in General Purpose.

Prenesite celoten PDF z zaznamki in povezavami ali si oglejte posamezne razdelke na spletu za hitrejši dostop do določene vsebine kataloga.

Oseba v črni srajci, ki stoji ob beli steni in drži temen predmet z zamegljenim ozadjem.