SIRIUS NEMA nazivni kontaktorji
Kontaktorji SIRIUS 3RT NEMA so testirani za preklopne cikle 10 milijonov operacij. Izboljšana konstrukcija zmanjšuje izpostavljenost prahu in onesnaževalcem.
Plošča črpalke 3RE48, ki jo powered by SIRIUS, je napredna tehnološka črpalka NEMA, zasnovana za namakanje, naftna polja in podobne črpalne aplikacije. Zgrajen je tako, da prenese ostre zunanje elemente, ima kontaktorje z oznako SIRIUS 3RT NEMA, ki zagotavljajo zanesljivost in podaljšano življenjsko dobo izdelka.
Ostre zunanje razmere pogosto vodijo do okvare opreme črpalke zaradi korozije, prahu in pogostega delovanja. Zanašajte se na kontaktor z oceno SIRIUS NEMA za visoko zanesljivost stikov in mehansko življenjsko dobo 10 milijonov operacij, kar zmanjšuje vzdrževanje. Ohišje iz pocinkanega jekla zagotavlja močno odpornost proti koroziji in podaljša življenjsko dobo izdelka. Zaščitni premaz na vezju za preobremenitev releja ESP200 zagotavlja zanesljivost v vlažnih in jedkih okoljih.
Cene črpalk 3RE48 so 15% nižje od plošč razreda 87. Optimizirajte svoj proračun, ne da bi pri tem ogrozili učinkovitost.
Plošče črpalk 3RE48 imajo triletno omejeno garancijo na napredni kontaktor in tuljavo z oceno SIRIUS NEMA.
Zaščitite svoje delovanje z visokimi ocenami napak 100kA/600V. Poenostavite namestitev z velikim ohišjem za vodnike.
Kontaktorji SIRIUS 3RT NEMA so testirani za preklopne cikle 10 milijonov operacij. Izboljšana konstrukcija zmanjšuje izpostavljenost prahu in onesnaževalcem.
Poleg tega, da imajo certifikat CULUS, so plošče črpalke 3RE48 na seznamu UL kot servisna vhodna oprema in za najvišjo temperaturo okolice do 40 stopinj Celzija.
Tovarniško preizkušeni kontaktorji 3RT z oceno NEMA in sestavljene črpalke imajo funkcijo samočiščenja za podaljšano življenjsko dobo.