Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Value Based Licensing CAD na krajevnem Designcenter

Iščete Value Based Licensing kot krajevni uporabnik Designcenter CAD? Možnosti nakupa poiščite tukaj.

Inovirajte brez kompromisov

Ne glede na to, katero rešitev Designcenter X izberete, lahko z dodatnimi moduli razširite njegove zmogljivosti CAD/CAM/CAE.

Na voljo je več kot 140 dodatnih modulov v 15 osnovnih domenah, ki vam omogočajo, da Designcenter X konfigurirate glede na specifične zahteve vašega projekta — s specializiranimi orodji za oblikovanje, standardnimi aplikacijami za dele, simulacijskimi rešitvami, kompleti orodij za programiranje in prilagajanje ter neposrednimi prevajalci. Vzemite si minuto, da greste skozi interaktivni pregled za raziskavo možnosti dodatkov Designcenter.

Vaš nakup Designcenter X je naložba, ki dokazuje prihodnost: vsakih 6 mesecev izdelamo novo izdajo dodatkov, ki vam nenehno zagotavljajo nove zmogljivosti in inovacije. Vaš prehod do dodatkov Designcenter X poteka prek Value Based Licensing, novi dodatki pa so takoj na voljo v zbirki žetonov.

Value Based Licensing Designcenter X se zagotavlja s plavajočimi licenciranji, kar celotni ekipi omogoča, da izkoristi en skupni sklad žetonov.

Oseba, ki uporablja prenosni računalnik z grafi in grafikoni na zaslonu

Kako delujejo dodatki

Dodatki Designcenter X so dostavljeni izključno z uporabo našega inovativnega modela licenciranja, ki temelji na plavajoči vrednosti, ki zagotavlja stroškovno učinkovito rešitev z največjo prilagodljivostjo. Inženirske ekipe lahko izkoristijo široko paleto zmogljivosti — ne glede na to, ali jih potrebujete vsak dan ali občasno.

Preprosto kupite nabor žetonov za svojo ekipo. Plavajoče licenciranje omogoča celotni ekipi, da izkoristi isti skupni sklad žetonov. Nato uporabite žetone za prijavo in odjavo dodatnih modulov po potrebi. Vsak dodatek in orodje v knjižnici ima vrednost. Ko je ta dodatek odjavljen, se vrednost žetona odšteje od zbirke. Ko ta izdelek ni več v uporabi, se njegova vrednost žetona doda nazaj v razpoložljivi skupni sklad.

Abstraktna oblika v obliki črke X s zelenimi in modrimi svetlimi črtami, ki se vrtijo na temnem mornarskem ozadju.

Preberite več o dodatnih modulih za Designcenter X

Oglejte si vse dodatne module, ki so na voljo za Designcenter X prek licenc na podlagi vrednosti (licenco za žetone).

Pogosta vprašanja o Value Based Licensing Designcenter X

Designcenter X v primerjavi z drugimi CAD rešitvami

Ugotovite, kako je Designcenter X za CAD in proizvodni inženiring usklajen proti konkurenci.