Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Dobra proizvodna praksa

Siemensove rešitve za farmacevtsko industrijo so v skladu z regulativnimi zahtevami in priporočili industrije, ki jo regulira GMP.

Farmacevtske procese gledamo skozi celoten življenjski cikel in zunaj sistemskih meja. To vključuje izdelke, sisteme, rešitve in storitve ter vzdrževanje sistema med delovanjem. V tem kontekstu je celovitost podatkov eden zelo temeljnih vidikov, od vnosa in zapisovanja do dolgoročnega arhiviranja ustreznih podatkov. Vodnik GAMP 5 in drugi vodniki za dobre prakse ISPE so del našega vsakodnevnega dela.

Upravljavec čistih prostorov uporablja tablični računalnik v proizvodnem obratu GMP, s puščicami, ki simbolizirajo pospešek.

Koristi

Ikona, ki simbolizira skladnost

Zagotoviti skladnost in pripravljenost na revizijo

Standardizirajte postopke, avtomatizirajte dokumentacijo in podpirajte skladnost z GMP, hkrati pa poenostavljajte revizije in zmanjšajte tveganja.

Ikona, ki simbolizira učinkovitost

Povečajte učinkovitost z vpogledi v realnem času

Uporabite podatke v realnem času za zmanjšanje ročnega napora, zmanjšanje napak in izboljšanje odločanja med operacijami.

Ikona, ki simbolizira kakovost in odličnost

Izboljšajte kakovost in doslednost izdelkov

Omogočite spremljanje, sledljivost in nadzorovane poteke dela, da zmanjšate odstopanja in zagotovite dosledne rezultate.

Popoln paket za skladne operacije

Dobra proizvodna praksa (GMP) zajema vrsto nacionalnih in mednarodnih predpisov in smernic. Farmacevtske procese gledamo skozi celoten življenjski cikel in zunaj sistemskih meja. To vključuje izdelke, sisteme, rešitve in storitve v skladu z GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) ter vzdrževanje sistema v fazi delovanja. V tem kontekstu je celovitost podatkov eden zelo temeljnih vidikov, od vnosa in zapisovanja do dolgoročnega arhiviranja ustreznih podatkov.

GMP v celotnem življenjskem ciklu

Na podlagi našega standardnega portfelja izdelkov prilagodimo naše rešitve vašim potrebam in vam tako omogočimo, da že od samega začetka vključite strukturiran pristop kvalifikacij in validacije. Po priporočilih GAMP lahko regulirano podjetje in dobavitelj sistema skupaj zgradita učinkovit okvir. Vaše prednosti so izdelki, sistemi in rešitve, ki so v skladu z regulativnimi zahtevami — od senzorjev do MES.

Predpisi GMP

Predpisi GMP zahtevajo, da morajo biti ustrezne komponente in funkcije sistema določene in dokumentirane. Zahteve uporabnikov morajo biti sledljive kadar koli v življenjskem ciklu farmacevtskega proizvodnega sistema. Poskrbimo, da vsi Siemens sistemi in rešitve za farmacevtsko industrijo izpolnjujejo in podpirajo te zahteve.

Dodatne smernice zagotavljajo podporo za izvajanje, ocenjevanje in razvrščanje računalniških sistemov ter določajo, kako ravnati z elektronskimi zapisi in elektronskimi podpisi v računalniških sistemih. Svetujejo o temah, kot so preverjanje sistema, revizijske sledi, upravljanje uporabnikov, dokumentacija in zlasti kako zagotoviti celovitost podatkov.

Priročniki in dokumenti za GMP

Spodaj najdete trenutne odzive Compliance ERES in inženirske priročnike GMP.

Select...
  • SIMATIC PCS 7 V10.0 — Elektronski zapisi/Elektronski podpisi (ERES) — angleščina | Nemško
  • SIMATIC SIPAT V6.0 — Elektronski zapisi/Elektronski podpisi (ERES) — angleščina
  • SIMATIC WinCC V8.1 - Elektronski zapisi/elektronski podpisi (ERES) - angleščina | Nemško
  • SIMATIC WinCC Unified V21 - Elektronski zapisi/elektronski podpisi (ERES) - angleščina | Nemško
  • Opcenter Execution Pharma V2505 — Elektronski zapisi/Elektronski podpisi (ERES) — angleščina
  • Opcenter RD&L V2304 — Elektronski zapisi/Elektronski podpisi (ERES) — angleščina
  • Upravljanje življenjskega cikla Polarion V2304 — Elektronski zapisi/Elektronski podpisi (ERES) — angleščina

Vse, kar potrebujete za dobro proizvodno prakso

Naš portfelj vam omogoča, da upoštevate smernice za zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov in okolij pri proizvodnji farmacevtskih izdelkov in aktivnih sestavin.

Kakovost po zasnovi
Centralno zbiranje podatkov za oceno sprememb procesov
S SIPAT omogočite centralno zbiranje podatkov in analizo procesnih in senzorskih podatkov v realnem času. Zbrani procesni podatki se lahko uporabijo za oceno procesnih variacij in naprednih strategij nadzora procesov (APC), ki temeljijo na procesnih modelih.

Zmogljiv, prilagodljiv sistem za nadzor procesov in serije
Prilagodljiva arhitektura z zmogljivimi inženirskimi orodji
Naš sistem za nadzor procesov SIMATIC PCS 7 združuje edinstveno razširljivo arhitekturo z zmogljivimi inženirskimi orodji in široko paleto dodatnih funkcij, kot so upravljanje alarmov, varnost procesov in upravljanje sredstev. Del SIMATIC PCS 7 je SIMATIC BATCH, zelo prilagodljiv programski paket, ki omogoča izvajanje tudi najbolj zapletenih paketnih procesov - učinkovito in po razumnih stroških.

Vizualizacija in spremljanje
Modularni sistem delovanja in spremljanja
SIMATIC WinCC Unified sistem: Naš modularni sistem delovanja in spremljanja SIMATIC WinCC omogoča izvajanje celovite operativne rešitve z enotno revizijsko sledo in centralnimi signalnimi funkcijami.

SIMATIC HMI: SIMATIC HMI operaterski vmesniki z zasloni na dotik in fronti iz nerjavečega jekla so posebej zasnovani za nadzor in nadzor predelovalnih strojev v farmacevtski industriji.

Dodatki SIMATIC WinCC: Z lahkoto razširite funkcionalnost naših SIMATIC WinCC SCADA sistem z dodatki za pregled kakovosti, upravljanje procesov ter diagnostiko in vzdrževanje.

Proizvodnja brez papirja
Centralno orodje za upravljanje proizvodnje za pametne bioprocese
Opcenter Execution Pharma deluje kot osrednje orodje za upravljanje proizvodnje, ki omogoča proizvodnjo brez papirja pri proizvodnji biofarme. Omogoča enostavno integracijo paketnih enot za enkratno uporabo, podpira namestitev in delovanje opreme ter celoten postopek prek elektronskih delovnih navodil in elektronskega beleženja paketov (eBR).

Brezhibni prehod podatkov o raziskavah in razvoju ter receptih —
v farmacevtskih raziskavah
Z Opcenter RD&L boste imeli koristi od strukturiranega, a prilagodljivega načina, ki omogoča hiter in uspešen razvoj zdravil ter čas pristopa na trg — vključno z avtomatizacijo laboratorijev in elektronskimi laboratorijskimi zvezki, razvojem formul in procesov ter upravljanjem specifikacij in regulativnih predpisov