Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Sledite standardom IEC krmilne omare

Osnovni varnostni standardi IEC 60204-1 za električno opremo v strojih in IEC 61439 za nizkonapetostne sklope stikalnih naprav so bistveni za električne oblikovalce in proizvajalce krmilnih omar. Obveščamo vas in ponujamo veliko orodij, ki vam bodo pomagala pri izpolnjevanju teh standardov.

Razumevanje področja uporabe IEC 60204-1 in IEC 61439‑1/2

Pri gradnji krmilnih omaric za stroje veljajo številni standardi. IEC 60204-1 je ustrezno izhodišče, vendar morajo graditelji nadzornih omaric zagotoviti tudi električno varnost nadzorne plošče po svojih najboljših močeh. Zato priporočamo analizo tveganja, ki jo zahtevajo tudi ustrezne direktive za evropski trg. Če se ugotovi več tveganj, za katera proizvajalec meni, da niso zajeta v IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 za dodatno pomoč pri načrtovanju se lahko posvetujejo z drugimi standardi.

Nemška komisija za električne, elektronske in informacijske tehnologije DIN in VDE (DKE) je objavil izjavo za pomoč pri ugotavljanju področij uporabe IEC 60204-1 in IEC 61439‑1/2.

Shematski industrijski objekt poudarja obseg uporabe dveh ustreznih standardov: IEC 60204-1 za električno opremo strojev znotraj instalacije in IEC 61439-1/2 za nizkonapetostne krmilne omare in sklope stikalnih naprav, zlasti stikalne in distribucijske plošče.
Select...

Dokazana varnost za električno opremo strojev

Posebej pomemben standard za nadzorne plošče, ki so del stroja, je osnovni varnostni standard IEC 60204-1, »Varnost strojev — Električna oprema strojev — 1. del: Splošne zahteve za električno opremo strojev«. Mednarodna elektrotehnična komisija nenehno izboljšuje ta standard, da odraža trenutno stanje tehnike. V številnih državah po svetu je bil prenesen v nacionalne smernice.

Nova različica IEC 60204, objavljena konec leta 2016, velja tudi za Nemčijo prek nove različice DIN EN 60204-1, ki je bila objavljena junija 2019.

Izvedite več

Področje uporabe IEC 60204-1

  • Velja za uporabo elektronske opreme in sistemov za stroje
  • Začne se na mestu povezave med električno opremo, ki se uporablja v stroju, in omrežjem
  • Nanaša se na krmilne omare z nazivno napetostjo do 1.000 V AC in 1500 V DC

Zasnovanje varnih nadzornih omaric, skladnih z IEC

Normativni in pravni okvir igra ključno vlogo v fazi načrtovanja industrijske nadzorne omare. Tehnična ocena tveganja je obvezna in jo je treba vključiti v tehnično dokumentacijo. Naša priročna orodja zmanjšajo velik del vaše delovne obremenitve na tem področju in zagotavljajo, da so preverjanje dviga temperature, preverjanje kratkega stika in ocena elektromagnetne združljivosti vedno skladni s standardi, zanesljivi in izjemno učinkoviti.

Tako kot se tehnologija vedno izboljšuje, se tudi ustrezni standardi in direktive, ki urejajo nadzorne omare, redno posodabljajo. Revidirana različica IEC 60204-1 (Električna oprema strojev) je bila objavljena konec leta 2016. Nove direktive EU so bile prenesene v nacionalno zakonodajo pred koncem leta 2016. Vedno vam v realnem času svetujemo pomembne novosti in njihov vpliv na vaše vsakodnevne dejavnosti.

Z lahkoto izpolnite zahteve dokumentacije IEC

Analiza in ocena tveganja sta del postopka ugotavljanja skladnosti. To ne nadomesti analize in ocene tveganja, izvedene v skladu z Direktivo o strojih, ampak je tudi potrebno. Upoštevati je treba in dokumentirati tudi »razumno predvidljive« napake pri obratovanju. Za izvedbo analize tveganja v okviru direktive Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) ponuja Vodnik CENELEC 32 kot podpora oceni tveganja, povezanega z varnostjo, in zmanjšanju tveganja za nizkonapetostno opremo.

Programska oprema Electrical Designer

Inženirsko orodje za merjenje, skladno s standardi

Electrical Designer je brezplačna funkcija v orodju TIA Selection Tool za enostavno oblikovanje in dimenzioniranje nadzornih omar, skladnih z IEC. Samodejno izračuna stikalne naprave, zaščitne naprave, preseke kablov in vrednosti kratkega stika v skladu z IEC 60204-1 v nekaj sekundah — in s pritiskom na gumb ustvari popolno dokumentacijo, skladno s standardi. Skladnost s standardi se izračuna, ne razlaga.

Oseba dela na računalniku s tiskanim vezjem pred seboj.