Skip to main content

Electrical Designer - projektiranje krmilne plošče IEC 60204

Elektroprojektiranje v oblaku! Electrical Designer TIA Selection Tool avtomatizira dimenzioniranje plošč IEC 60204-1, simulacije kratkega stika/napajanja omrežja. Uživajte v odobrenih kombinacijah naprav in brezhibni dokumentaciji. Zmanjšajte čas/stroške načrtovanja za 50% za zanesljive projekte!

Programska oprema za elektrotehniko v oblaku v TIA

This is electrical engineering today

Electrical Designer is a secure, browser-based cloud solution for IEC 60204‑1-compliant machine control panel design. It automates time-consuming tasks – main-circuit component dimensioning, short-circuit verification, cable sizing and grid-feed simulation – utilizes approved device combinations, generates seamless documentation and reduces planning time and costs by up to 50%.

Učinkovitost v inženirstvu

Večja učinkovitost v osnovnem elektrotehničnem inženirstvu

  • Potrošniško in stroškovno optimizirano inženirstvo s pomočjo celotnega izračuna toka za dimenzioniranje glavnega stikala.
  • Pomaga opredeliti strojne standarde za posamezne napajalne vire v pripravi na elektromehansko inženirstvo.
  • Hitra verifikacija z avtomatskim in hitrim določanjem kratkostičnih moči in presekov kablov brez ročnega napora.
  • Hitra izbira komponent za motorne obremenitve (AC3, AC3E), uporne/ohmske obremenitve (AC1) in induktivne obremenitve (AC6A).
  • Hitra izbira in pregled ustrezne opreme brez iskanja v katalogu ali PDF datoteki.
Zaslonska slika nadzorne plošče za učinkovitost električnega projektanta z različnimi merili in grafikoni.
Zaslonska slika nadzorne plošče zanesljivosti električnega projektanta z različnimi merili in podatkovnimi točkami.

Zanesljivost v inženirstvu

Povečajte zanesljivost svojega osnovnega elektrotehničnega inženirstva

  • Inženirstvo v skladu z mednarodnimi standardi preprečuje poškodbe in zagotavlja električno varnost električnih strojev.
  • Povečana odpornost proti kratkemu stiku s kombinacijami, testiranimi v skladu z mednarodnimi standardi, zagotavlja inženirstvo, ki je skladno s standardi
  • .Dimenzioniranje kablov, skladno s standardi, upošteva ustrezne parametre in vhodne pogoje (IkMin, IkMax).
  • Ocena standardno relevantnih vidikov v skladu z mednarodnimi standardi, vključno s preverjanjem zaščite pred kratkim stikom itd.
  • Varno odklopljenje z minimalnimi kratkostičnimi tokovi za maksimalno varnost in učinkovitost delovanja.

Prilagodljivost v inženirstvu

Pridobite večjo prilagodljivost v osnovnem elektrotehničnem inženirstvu

  • Spreminjanje ravnanja za hiter izbor izdelkov na ravni potrošnika in glavnega stikala brez večjega dodatnega napora.
  • Celotni in relevantni podatki o projektu so vedno dostopni za prilagodljivo obdelavo podatkov v obliki rezultatov dimenzioniranja, seznamov materialov (xls/pdf), certifikatov, certifikatov o homologaciji, glavnih podatkov, podatkovnih listov, priročnikov, datotek EDZ itd.
  • Sodelovanje pri projektu TIA Selection Tool omogoča prilagodljivo in učinkovito izvedbo projekta.
  • Prijava v oblak omogoča shranjevanje in dostop od kjerkoli in kadarkoli.
Vizualna predstavitev delovnega prostora elektrotehničnega projektanta z različnimi elektronskimi napravami in orodji.

Vaši prvi koraki z Electrical Designer

Enostaven dostop do elektrotehnike v oblaku

Ta video tutorial pojasnjuje, kako začeti z Electrical Designerjem in kako ga najbolje izkoristiti pri načrtovanju električne opreme za vaš stroj. Pokazuje vam, kako ustvariti nove napajalne vire, izračunati preseke kablov in vrednosti kratkega stika. Program Electrical Designer samodejno poišče vse komponente za glavno električno opremo vašega stroja v skladu z IEC 60204-1 in zagotavlja tudi številne pomembne tehnične podrobnosti, ki so pomembne za dokumentacijo.

dokumentacijo.Kmalu bomo objavili več tutorialov o uporabi funkcij skupaj z nekaterimi nasveti in triki.

Pridobite odgovore na vaša najpomembnejša vprašanja

V tem poglavju so odgovori na nekatera najpogostejša vprašanja o programu Electrical Designer v oblaku TIA Selection Tool.

Man on laptop with electrical schematic overlay.

Electrical Designer in TIA Selection Tool cloud

Test Electrical Designer now for free in the TIA Selection Tool cloud. Always work with up-to-date data, automate dimensioning, and use approved combinations. No download required – start directly in your browser and save time and costs.