Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Moški in ženska se sprehajata skozi sodoben industrijski objekt, mimo proizvodnih strojev na levi in velikih nadzornih plošč na desni. Ženska gestikulira, ko govorijo.

Inženiring nadzorne plošče

Prihranite čas in trud pri vsakodnevnem delu na električni zasnovi strojev. Podpiramo vas v vseh vidikih izdelave nadzornih plošč, od načrtovanja in inženiringa do servisiranja in zagona, z zagotavljanjem tehničnega znanja, znanja o aplikacijah in osnovnih inženirskih orodij.

Pospešite zasnovo nadzorne plošče

Naša široka paleta tem za gradnjo nadzornih plošč ne vključuje samo standardov, EMC, ogrevanja in naknadne opreme. Vsebuje tudi dodatne osnovne informacije o električnem načrtovanju z orodji in podatki.

Zmanjšajte kompleksnost

Uporabite standardizacijo električne opreme za zmanjšanje napora in stroškov. Naše rešitve pomagajo upravljavcem obratov in proizvajalcem proizvajalcev originalne opreme racionalizirati številne najbolj dolgotrajne naloge pri gradnji industrijskih nadzornih plošč.

Zaupajte svojemu inženiringu

Zmanjšajte ročno delo, preprečite napake in ohranjajte organizirane in učinkovite projekte nadzorne plošče ter pridobite zaupanje z uporabo integriranih orodij, natančnih podatkov in jasnih smernic med načrtovanjem in zasnovo, skladno s standardi.

Zanašajte se na strokovno znanje

Izkoristite poglobljeno znanje o standardih, kot so IEC, UL in CSA, skupaj s spletnimi seminarji in dragocenimi nasveti naših strokovnjakov, da prihranite čas in trud pri gradnji plošč za svetovni trg.

Raziščite praktične rešitve nadzorne plošče

Optimizirajte načrtovanje nadzorne omare z zmogljivimi inženirskimi orodji, trdnim strokovnim znanjem in dokazanimi nasveti za prihranek časa Poenostavite postopke, poenostavite zasnovo, skladno s standardi, in zmanjšajte ročna opravila. To vam bo pomagalo dokončati projekte hitreje, učinkoviteje in z večjo zanesljivostjo načrtovanja.

Select...
Dve osebi, ki sedita pred prenosnikom, razpravljata o veljavnih standardih za nadzorno ploščo za severnoameriški trg, kot so standardi UL.

Dostop do trga v Severno Ameriko

Standardi, predpisi in prakse UL in CSA za gradnjo konkurenčnih nadzornih plošč za severnoameriški trg.

Direktive EU in standardi IEC

Strokovna znanja o vseh vidikih vtičnic in oblikovanja vtičnic v povezavi s standardi IEC in pravicami EU

Programska oprema Electrical Designer

Electrical Designer je brezplačno orodje v oblaku, skladno z IEC 60204-1, ki naredi električno prednačrtovanje učinkovitejše, zanesljivejše in prilagodljivejše.

Nadzorna plošča z digitalnim zaslonom, ki prikazuje preverjanje dviga temperature.

Orodje za izračun terme SIMARIS

Preprosto optimizirajte in izračunajte dvig temperature na nadzornih ploščah, saj je preverjanje bistveno in zahteva standard IEC 61439-1.

Webinar na zahtevo

Revizija UL508A 2025

Pridružite se našemu spletnemu seminarju in se naučite, kako oblikovati nadzorne plošče v skladu z UL 508A in zagotoviti dostop do severnoameriškega trga. Pridobite praktično znanje o standardih, smernice za izbiro pravih komponent in resnične primere uporabe za učinkovit inženiring in natančno določanje velikosti žic, vključno s SCCR, glavnimi napajalnimi in krmilnimi vezji ter napravami za zaščito pred ozemljitvijo.

Raziščite naše vire nadzorne plošče