Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Nizkonapetostno preklapljanje in zaščita

Enosmerni tok — transformativna nizkonapetostna tehnologija

Inovativne aplikacije, od obnovljivih virov energije do podatkovnih centrov, oblikujejo naš svet. Izkoristite jih kar najbolje z nizkonapetostnim enosmernim tokom. Z našo tehnologijo enosmernega toka na polprevodniški pogon se odpravite na neposredno pot do bolj trajnostne distribucije enosmerne energije — in zmanjšajte izgube pri pretvorbi, največje obremenitve in OPEX.

LP Banner 2000x1137 SekundarnoKV2 NoText

SPS 2026: Registrirajte se zdaj, da dobite brezplačno vozovnico

Pridobite brezplačen dostop do sejma SPS v Nürnbergu od 24. do 26. novembra 2026. Pridružite se nam v živo v dvorani 11 ali na spletu.

Enosmerna porazdelitev energije

Zakaj enosmerni tok in enosmerna mikromreža?

Naraščajoče povpraševanje po energiji, omejitve omrežja in hitra rast digitalne infrastrukture in enosmernih naprav potiskujejo običajna omrežja izmeničnega toka do svojih meja. Nizkonapetostni enosmerni tok (LVDC) ponuja pametno pot naprej: manj pretvorbenih korakov med proizvodnjo, dovajanjem in porabo električne energije, večjo energetsko učinkovitost in večjo stabilnost omrežja. Z zmanjšanjem izgub energije, zmanjšanjem porabe materiala in števila komponent ter omogočanjem nemotene integracije obnovljivih virov energije in shranjevanja energije enosmerni tok (DC) prinaša merljive povečanje učinkovitosti in trajnosti.

Ker se elektrifikacija in digitalizacija pospešujeta, enosmerni tok ni več izbiren: distribucija enosmerne energije postaja nov standard za odporno, prihodnost pripravljeno pametno omrežje in enosmerno mikroomrežje, ki lahko med izpadom v omrežju višje ravni izmeničnega omrežja še naprej deluje v načinu zunaj omrežja, kar zagotavlja na primer oskrbo z električno energijo proizvodnim objektom in podatkovnim centrom.

Ključne prednosti

Dosežite do 8% prihranka energije

Zmanjšajte skupno porabo energije za do 8%: enosmerna omrežja zmanjšajo stopnje pretvorbe AC-DC in izgube pretvorbe. Poleg tega je mogoče obnovljive vire energije neposredno integrirati, kar omogoča praktično uporabo brez izgub.

Zmanjšajte največje obremenitve do 80%

Uporabite arhitekturo enosmernega toka z integriranim shranjevanjem energije za obnovitev energije iz zaviranja in drugih procesov z rekuperacijo, jo shranite in uporabite za izravnavanje največjih obremenitev — zmanjšajte jih za do 80%, da se izognete kaznim.

Prihranite do 50% pri materialih

Izkoristite tanjše bakrene kable: enosmerni tok zahteva le tri vodnike namesto štirih. Poleg tega je zaradi manjših stopenj pretvorbe v enosmernih omrežjih potrebnih manj komponent in kablov.

Izpostavljene zmogljivosti

Izkoristite revolucionarno polprevodniško tehnologijo

Varno in zanesljivo preklapljajte enosmerne tokove z našo inovativno polprevodniško tehnologijo: izjemno hitro zazna napake v enosmernih omrežjih in prekinja brez lokov — do tisočkrat hitreje kot običajna stikala.

Povečajte trajnostno delovanje distribucije električne energije

Dosežite večjo trajnost z enosmernimi omrežji: zmanjšajte izgube energije in zmanjšajte porabo bakra, pretvornikov AC/DC in elektronskih odpadkov. Obnovljivo energijo je mogoče lažje integrirati in izkoristiti praktično brez izgub.

Gradite na močnem strokovnem znanju z neposrednim tokom

Računajte na visoko strokovno znanje na področju raziskav in razvoja inovativnih nizkonapetostnih enosmernih izdelkov in sistemov. Sodelujemo pri znanih pilotnih projektih DC in aktivno prispevamo k globalnim prizadevanjem za standardizacijo DC za zagotavljanje interoperabilnosti.

Odkrijte, kje enosmerni tok postavlja nova merila

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

PRIMER UPORABE

Pojdi neposredno! Enosmerni tok za podatkovne centre, pripravljene na AI.

Podatkovni centri, ki jih poganjajo umetna inteligenca, računalništvo v oblaku in druge aplikacije, ki intenzivno uporabljajo podatke, cvetejo, kar vodi do hitrega povečanja povpraševanja po energiji. Operaterji se soočajo z izzivom zagotavljanja največje zmogljivosti, razpoložljivosti in zaščite svojih dragih strežniških stojal. Ker vsi njihovi IT in telekomunikacijski sistemi delujejo na enosmerni tok, obnovljivi viri pa proizvajajo enosmerni tok, je naslednji korak uporaba enosmerne distribucije energije in enosmernega mikroomrežja namesto infrastruktur, ki temeljijo na izmeničnem omrežju. To zmanjšuje pretvorbe moči, izgube energije, elektromagnetne motnje in kompleksnost, hkrati pa ščiti pred nihanji in izpadi v zgornjem omrežju izmeničnega toka. Inovativna tehnologija enosmernega toka na polprevodniški pogon omogoča visoko učinkovita in varna omrežja, povečuje učinkovitost do 8%, znižuje stroške in zmanjša emisije CO₂.

Select...
Proizvodna celica v DC konfiguraciji

Enosmerni tok v industrijskih aplikacijah

Sodobne tovarne imajo številne enosmerne naprave, kot so frekvenčni pretvorniki, roboti, transportni trakovi, razsvetljava, krmilni sistemi, PV in shranjevanje energije za omejitev največje obremenitve ali zasilno napajanje. Uporaba enosmernega omrežja zagotavlja fotonapetostno energijo neposredno na enosmerne povezave, zmanjšuje pretvorbe izmeničnega toka in enosmernega toka, prihrani do 8% energije, zmanjša potrebe po toploti in hlajenju ter zmanjšuje odtis CO2 elektrarne.

Pogosto zastavljena vprašanja