Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIRIUS 3RF5 DC polprevodniški rele?

DC mreže postajajo vse pomembnejše na številnih področjih uporabe. Omogočajo učinkovitejšo porazdelitev energije, saj odpravljajo potrebo po večkratnih pretvorbah AC/DC in zmanjšujejo izgube energije. Hkrati olajšajo integracijo obnovljivih virov energije, sistemov za shranjevanje baterij in sodobnih enosmernih obremenitev. To postavlja tudi večje zahteve za stikalne naprave, ki morajo zanesljivo obvladovati visoke preklopne frekvence, hkrati pa ostati učinkovite in trajne.

Inovativne polprevodniške relejne naprave SIRIUS 3RF5 DC so bile posebej razvite za enosmerne aplikacije, ki zahtevajo več kot 1.000 preklopnih operacij na uro. Na voljo so kot enosmerni polprevodniški rele za montažo na hladilnik ali kot polprevodniški enosmerni kontaktor z vgrajenim hladilnikom. Zahvaljujoč zelo nizkim izgubam energije nastane manj toplote, kar zmanjšuje potrebe po hlajenju in podaljša življenjsko dobo. To pomaga znižati obratovalne stroške in povečati razpoložljivost sistema.

Ključne prednosti

Izkoristite visoko zanesljivost in dolgo življenjsko dobo

Izkoristite dolgoročno zanesljivost in izjemno vzdržljivost za več kot 1000 preklopnih operacij na uro zahvaljujoč robustni tehnologiji enosmernega preklopa na osnovi polprevodnikov brez mehanskih obrabljenih delov.

Prihranite dragocen prostor na nadzorni plošči

Postavite temelje za bolj kompaktne zasnove krmilnih omaric z večjo gostoto pakiranja in manjšimi hladilnimi ponori — zahvaljujoč minimalnim izgubam energije in proizvodnji toplote ter širini, ki prihrani prostor, ki znaša le 22,5 mm.

Poenostavite postopek načrtovanja

Zmanjšajte zapletenost pri načrtovanju, nabavi in upravljanju zalog — zahvaljujoč poenostavljenemu portfelju z dvema različicama: DC polprevodniški rele za obstoječe hladilnike in pripravljen za uporabo polprevodniški enosmerni kontaktor.

Izpostavljene zmogljivosti

Dve ženski v pisarni in laboratoriju. Prečrtani zvočnik označuje tiho delovanje polprevodniških stikalnih naprav SIRIUS 3RF5

Odpravite hrup v občutljivih okoljih

Uporabite tiho preklapljanje: Zahvaljujoč popolnoma elektronski polprevodniški tehnologiji je polprevodniški rele SIRIUS 3RF5 DC idealen za okolja, občutljiva na hrup, kot so dvigala, pisarne, bolnišnice, laboratoriji itd.

Tableta s termometrom, tehtnico in tovarniško ponazarja nadzor temperature s polprevodniškimi stikalnimi napravami SIRIUS 3RF5.

Omogoči natančen nadzor temperature

Omogoča natančen nadzor temperature, npr. pri električnem ogrevanju. Čim bolj natančen je nadzor, višja je preklopna frekvenca - idealna za visoko preklopno vzdržljivost polprevodniškega releja SIRIUS 3RF5 DC.

Enosmerni tok in ikona tahometra kažeta visoko zmogljivost polprevodniških stikalnih naprav SIRIUS 3RF5.

Izberite visoko zmogljivo DC preklopno tehnologijo

Izkoristite zmogljivo preklopno rešitev za enosmerne aplikacije: SIRIUS 3RF5 DC polprevodniški releji in kontaktorji so zasnovani za uporabo pri zelo visokih linijskih napetostih, hkrati pa zmanjšujejo izgubo energije zaradi svoje polprevodniške tehnologije.

Select...
Proizvodnja avtomobilov

Večja razpoložljivost lepilnih sistemov v avtomobilski industriji

V avtomatiziranih lepilnih sistemih za montažo vozil morajo ogrevalni krogi zanesljivo vzdrževati vroče talilno lepilo pri zahtevani temperaturi — od približno 30 °C pri bobnasti črpalki do 85 °C na glavi aplikatorja robota. Pri prehodu na enosmerne mreže SIRIUS 3RF5 DC polprevodniški rele in polprevodniški enosmerni kontaktor omogočata natančen nadzor ogrevalnega sistema z nizko obrabo. To povečuje razpoložljivost sistema, zmanjša tveganje za izpad in izboljša energetsko učinkovitost zahvaljujoč nizkim izgubam energije.

Pogosto zastavljena vprašanja