Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Študija primera

Pridobite nevidno pravo in pomagajte elektromobilnosti vzleteti

Pri Aralovem impulzu je polnjenje velike moči spredaj in v sredini. Siemensova tehnologija in inženiring v ozadju združujeta resnično infrastrukturo z digitalnimi pametnimi napravami, kar zagotavlja hitro, brezhibno in zanesljivo vsako polnjenje. spodbujanje prehoda Nemčije na električno mobilnost in energetski prehod.

Webinar: Kako obvladovati povečano povpraševanje po polnjenju tovornjakov

Preberite, kako lahko OSD podpirajo elektrifikacijo prometnega sektorja brez povečanja CapEx in OpEx

Inteligentno polnilno omrežje po vsej Nemčiji — z Electrification X

Rast, varnost in prihodnost so samoumevni: razširjanje omrežja za hitro polnjenje, kot je Aral pulse, je vse prej kot preprosto. Toda z Electrification X do 600 pametnih lokalnih omrežnih postaj deluje centralno, varno in brez trenja.

Preplavljena z obvestili o ranljivosti? Težave glede skladnosti z NIS2? Povečanje kibernetskih groženj? Kompleksni delovni tokovi upravljanja popravkov? Nobenega od njih ne boste videli, ker je že obdelan. Tako ohranjamo rast te mreže.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X zagotavlja:

  • Povečan čas delovanja prek daljinskega upravljalnika
  • Optimiziran OPEX s spremljanjem v realnem času
  • Dinamično upravljanje obremenitve ultra hitrih polnilnih postaj (zmogljivost do 400 kW)

Skladnost s sistemom NIS 2:

  • Pogoji NIS 2 za kritično infrastrukturo
  • Zahteve omrežnega operaterja v skladu z VDE4110
Naš cilj pri Aral pulse je, da bi izjemno hitro polnjenje tako enostavno in dostopno kot tradicionalno polnjenje goriva. Da bi to dosegli, sodelujemo s Siemensom in vlagamo v več kot 650 postaj po vsej Nemčiji — digitalno infrastrukturo za polnjenje, pripravljeno za prihodnost.
Aleksander Junge, član izvršnega odbora podjetja Aral AG in, Generalni direktor bp pulse Srednja Evropa

Označite številke

600 inteligentne lokalne omrežne postaje

Do 600 inteligentnih lokalnih omrežnih postaj, ki jih upravlja centralno

400 kW polnilna moč

Do 400 kW polnilne moči za avtomobile

350 km hitrost polnjenja

Do 350 km dosega v 10 minutah

1K kW polnilna moč

Do 1.000 kW polnilne moči za tovornjake

Napajanje prihodnosti polnjenja električnih vozil z Aralovim impulzom

Raziščite Aral Pulse Gigahub v Mönchengladbachu — prvi te vrste z 28 ultra hitrimi polnilniki. Siemensova Electrification X omogoča učinkovito upravljanje obremenitve, spremljanje skoraj v realnem času in varno servisiranje na daljavo, povečuje preglednost, zmanjša stroške in podpira nemško prihodnost električnih vozil.

Moč, inteligenca in zmogljivost, ki šteje

Inteligentne podpostaje in Electrification X ustvarjajo popolnoma sinhroniziran temelj strojne in programske opreme za hitro polnjenje v velikem obsegu. Povezuje realno energetsko infrastrukturo z digitalno inteligenco, zaradi česar je zanesljiva, varna, prilagodljiva in pripravljena na vse, kar bo sledilo.

Transformacijska moč. In vsakdanjega.

Čeprav lahko inteligentna postaja mirno stoji na robu lokacije, njena ključna srednjenapetostna povezava omogoča hitro polnjenje. S svojim zaprtim transformatorjem, plinsko izoliranimi stikalnimi napravami 8DJH in nizkonapetostno ploščo SIVACON S8 za do šest visoko zmogljivih polnilnikov vsako postajo brezhibno poveže z javnim omrežjem. Vse njegove komponente so komunikacijske, ki omogočajo daljinsko spremljanje in upravljanje obremenitve skoraj v realnem času, ki zagotavljajo, da energija preteče točno tam, kjer je potrebna — vsak dan v dan.

Nevidna, vendar vedno zadolžena

Electrification X omogoča povezavo, spremljanje in optimizacijo vsakega polnilnika in podpostaje v skoraj realnem času z ene centralne platforme. Dinamično upravljanje obremenitve zagotavlja učinkovito porabo energije, daljinski upravljalnik in varnostne funkcije pa ohranjajo celotno omrežje stabilno, zaščiteno in pripravljeno za skaliranje. Ker so diagnostični podatki konsolidirani na enem mestu, se težave rešujejo hitreje — kar povečuje čas delovanja na vsakem spletnem mestu.

Za vse danes. In vse, kar bo prišlo

Electrification X je zasnovana tako, da se razvija, ne samo za delovanje. Njegova odprta arhitektura, nevtralna za prodajalca, ohranja polnilno omrežje prilagodljivo, saj se pojavljajo nove zahteve: od vključevanja obnovljivih virov energije do povezovanja z omrežnimi operaterji ali dodajanja novih aplikacij v velikem obsegu. Ker so vsa sredstva omogočena v oblaku in jih upravljajo centralno, uvajanje nadgradenj in novih funkcij ne bo motilo delovanja. Rezultat: infrastruktura za hitro polnjenje, ki raste s povpraševanjem, se prilagaja novim tehnologijam in ostaja odporna na prihodnost, saj se mobilnost še naprej spreminja.

Z Electrification X smo pridobili popolno preglednost v našem omrežju za hitro polnjenje. Danes je več kot 300 lokalnih podpostaj digitalno povezanih in nadzorovanih, poleg tega pa je možnost reševanja številnih težav na daljavo.
Aleksander Junge, član izvršnega odbora podjetja Aral AG in, Generalni direktor bp pulse Srednja Evropa