Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj SION 3AE3 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe SION 3AE3?

Predstavte si, že by ste mohli postaviť rozvádzače stredného napätia pre aplikácie IEEE/ANSI s použitím iba 80% obvyklého priestoru, ktorý sa zvyčajne používa pre ističe. Táto vízia sa teraz stáva skutočnosťou: Vákuový istič Siemens SION 3AE3 sa dodáva s mimoriadne kompaktným dizajnom a dá sa rýchlo a ľahko integrovať do takmer akéhokoľvek vzduchom izolovaného stredonapäťového rozvádzača.

  • do 27 kV
  • do 40 kA
  • až do 4000 A

Kľúčové výhody

Maximalizátor priestoru

Získajte 20% priestoru na paneli pre efektívnu inštaláciu.

Bezproblémová integrácia

Prispôsobené pre stacionárne alebo výsuvné nastavenia a dokonale sa prispôsobí potrebám vášho panelu.

Dôveryhodný výkon

Vynikajúci prepínací výkon v súlade s najnovšími normami IEEE/ANSI, schválené UL a CSA.

Plne prispôsobiteľné spínacie zariadenie

SION 3AE3 môže byť použitý ako stacionárny operátor, zatiaľ čo všetky výsuvné mechanizmy, primárne kontakty a iné rozhrania môže individuálne zabezpečiť staviteľ panelov. Zákazníci si môžu vybrať medzi rôznymi vzdialenosťami stredu pólov (PCD), ktoré sú k dispozícii pre takmer všetky hodnoty napätia a prúdu.

SION 3AE3 Obrázok produktu 15 kV - 40 kA

Kompletné vyberateľné riešenie

K dispozícii je aj vybraný rad výsuvných zariadení, kde je SION 3AE3 namontovaný na kompaktnú výsuvnú časť, ktorá presúva spínacie zariadenie z polohy DISCONNECT/TEST do polohy CONNECT. Pripojenie na zbernice/pevné kontakty panelu sa vykonáva pomocou priložených primárnych kontaktov.

SION 3AE3 Obrázok produktu 15 kV - 31,5 kA vyberateľná verzia

Trvalo udržateľná distribúcia energie so spoločnosťou SION

Vďaka inovatívnej vákuovej technológii sú ističe SION robustné, kompaktné a udržateľné. Produktový manažér spoločnosti Siemens Daniel Pröhl poskytuje informácie o technológii ističov SION.