Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj 3AH3 za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo vákuové ističe 3AH36/37/38?

Ističe generátora Siemens 3AH36/37/38 sú navrhnuté tak, aby chránili najdôležitejší prvok každej elektrárne: generátor. Zatiaľ čo konvenčné zariadenia zvyčajne nedokážu zvládnuť zvýšené požiadavky na prúdy v blízkosti poruchy generátora, naše portfólio generátorov 3AH3 je špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňalo presne tieto požiadavky.

Ističe 3AH36/37/38 sú tiež ideálnou voľbou, pokiaľ ide o aplikácie, ktoré vyžadujú manipuláciu s vysokými nepretržitými prúdmi zaťaženia a vysokou odolnosťou proti skratu.

  • do 24 kV
  • až 110 kA
  • do 15 000 A
Vákuový istič generátora MV - 3AH37 až 72 kA, 4.000 A - miesto

Kľúčové výhody

Vynikajúca ochrana

Typovo testované podľa štandardov generátora IEC/IEEE pre spoľahlivú ochranu.

Dôveryhodný výkon

Postavený na desaťročiach odborných znalostí spoločnosti Siemens vo vypínaní

Odolné pre budúcnosť

Najvyššie hodnotenie zvláda rastúce požiadavky na sieť bez nákladných aktualizácií.