Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Digitálny tunel: Buďte rýchlejšie. Pracujte bezpečnejšie.

Pripravený skôr, ako bude postavený: Využite digitalizáciu pre svoje tunelové projekty. Digitalizácia vám umožní rýchlejšie otvárať tunely a bezpečne ich prevádzkovať. V spolupráci so spoločnosťou Siemens využite výhody digitálneho tunela — od dizajn a inžinierstvo inžinierstva až po uvedenie do prevádzky a prevádzku.

Prečo práve digitálny tunel?

Či už ide o cestný alebo železničný tunel, novú výstavbu alebo renováciu existujúceho tunelového systému: Každý projekt tunela je plánovacou a technickou výzvou, ktorá si vyžaduje dodržiavanie úzkeho harmonogramu a rozpočtu. Vzhľadom na mnohé rozhrania a disciplíny, ktoré je potrebné koordinovať, a neustály nárast prevádzky je to takmer nemožné bez pomoci digitálnych riešenia.

Digitálny tunel ponúka skutočné výhody

Digitalizácia optimalizuje celý životný cyklus tunela. Zisk efektívnosti aj času dosiahnutý virtualizáciou sa vypláca vo fáze návrhu, inžinierstva a uvedenia do prevádzky. Výhody z termíny bezpečnosti a dostupnosti sa dostávajú do popredia v skutočnej prevádzke.

Výstraha biela

Zníženie chýb

Projekty tunelov sú čoraz zložitejšie. To môže mať rýchlo vplyv na chybovosť. Digitálne riešenia pomáhajú predchádzať chybám pomocou transparentných údajov, simulácií a skorých virtuálnych testov.

Čas šetriaca biela

Úspora času

Tunely nie sú plánované, stavané ani modernizované cez noc - a každé oneskorenie rýchlo vedie k ďalším oneskoreniam. S digitálne dvojča dvojčaťom môžete ušetriť čas vo všetkých fázach projektu: napríklad identifikáciou rizík v počiatočnom štádiu.

Úspora nákladov biela

Nákladová efektívnosť

Náklady na projekt tunela sú obrovské. Potenciál digitálneho tunela je značný: Pracovná skupina EÚ BIM predpokladá, že digitalizácia môže ušetriť 13 - 21% na nákladoch na plánovanie a výstavbu a 10 - 17% na prevádzkových nákladoch.

Optimalizujte svoj tunel pomocou digitalizácie

Benzínová čiarová kresba dvojpruhového cestného tunela s nadzemnou infraštruktúrou a dvoma vozidlami na tmavom pozadí.

Výhody pre dizajnérov

  • Digitálne dvojča podporuje plánovačov a operátorov pri spoločnom navrhovaní tunela.
  • Štandardizované texty ponúk minimalizujú úsilie a uľahčujú porovnanie ponúk.
  • Otvorené rozhrania umožňujú jednoduché prepojenie konceptov digitálneho plánovania s automatizáciou.

Stiahnite si špecifikácie ponúk rýchlo a jednoducho

Výhody pre systémových integrátorov

  • Vďaka TIA Portal, všetky inžinierske úlohy v projekte tunela môžu byť štandardizované, čím sa znížia rozhrania a umožnia rýchlejšiu realizáciu projektu.
  • Simulácia a virtuálne uvedenie do prevádzky šetria čas a peniaze počas skutočného uvedenia do prevádzky.
Benzínová čiarová kresba dvojpruhového cestného tunela s nadzemnou infraštruktúrou zobrazujúcou vetranie a osvetlenie.
Benzínová čiara dvojpruhového cestného tunela s nadzemnou infraštruktúrou zobrazujúcou vetranie a osvetlenie

Výhody pre operátorov

  • Digitálne dvojča umožňuje nepretržitú modernizáciu a optimalizáciu tunela bez ohrozenia jeho prebiehajúcej prevádzky.
  • Komplexný koncept v hĺbke obrany komplexne chráni tunel pred vnútornými aj vonkajšími kybernetickými útokmi.
  • Efektívne monitorovanie tunelov, ktoré je možné vykonávať kdekoľvek, zabezpečuje transparentnosť a včasné oznamovanie potenciálnych porúch, aby sa zaručila bezproblémová prevádzka tunela.

Zistite, ako ostatní profitujú z digitálneho tunela

Štyria technici v žltom bezpečnostnom vybavení stojaci pred vchodom do tunela Beveren.

Equans & Besix Unitec

Tunel Beveren: Odolný na budúcnosť v rekordnom čase vďaka digitálne dvojča dvojčaťu

40-ročný tunel Beveren, dôležitá tepna pre prístav Antverpy s 15 miliónmi vozidiel ročne, potreboval dôkladnú premenu z hľadiska bezpečnosti a udržateľnosti. Vďaka digitálnemu dvojčaťu sa za menej ako dva roky zmenil na najmodernejší belgický tunel. Technológia Siemens teraz inteligentne a automaticky ovláda všetky svoje systémy.