Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

TeamViewer Tensor je poháňaný TeamViewer

TeamViewer je spoločnosť Digital Workplace, ktorá spája ľudí s technológiou a umožňuje rozšírenie a automatizáciu na zlepšenie práce. Spoločnosť TeamViewer, založená v roku 2005 v Nemecku, priniesla revolúciu na vzdialené pripojenie so softvérom navrhnutým na prístup k počítačom odkiaľkoľvek a ušetrí čas a náklady. TeamViewer dnes umožňuje viac ako 640 000 zákazníkom na celom svete optimalizovať ich digitálne pracoviská - v rôznych odvetviach, od kancelárie až po predajňu. Prostredníctvom bezproblémového pripojenia a inteligentných pracovných postupov umožňuje TeamViewer firmám plne využiť výhody AI a navigovať sa v globálnych megatrendoch, ako je hybridná a diaľková práca, digitálna transformácia a veľké dáta. Viac informácií nájdete na www.teamviewer.com.

Prečo Tensor pomáha diaľkovo riešiť zložité výzvy.?

Vo veľkých organizáciách existuje toľko koncových bodov. Od telefónov a počítačov až po maloobchodné POS systémy, servery a priemyselné stroje. Prístup, podpora a správa takejto širokej škály zariadení na viacerých miestach je obrovská výzva.
Riešenia na diaľkové pripojenie zmenili hru pre IT tímy, čím zvyšujú viditeľnosť a kontrolu nad koncovými bodmi a zároveň šetria čas a znižujú cestovné náklady.
Ako však zaistiť, že vzdialené pripojenia neohrozujú bezpečnosť siete? Ako zvládate rastúcu rozmanitosť koncových bodov a rôznych operačných platforiem? A keď sa vaše potreby menia alebo rastú, môže sa vaše riešenie vzdialeného pripojenia prispôsobiť a rozšíriť?
Softvér na vzdialené pripojenie by vás nemal nechať kompromitovať v oblasti bezpečnosti alebo problémy s viacerými oddelenými systémami. Preto sme zjednotili zabezpečenie podnikovej triedy, špičkový výkon a hlboké systémové integrácie do jednej pokročilej platformy vzdialeného pripojenia: TeamViewer Tensor.

Výhody

  • Ponúka bezpečné vzdialené pripojenie vo všetkých hlavných počítačových a mobilných operačných systémoch.
    Umožňuje podnikom udržať súlad najmä v prísne regulovaných vertikáloch, ako sú zdravotníctvo, bankovníctvo a finančné služby prostredníctvom auditovateľnosti.
  • Váhy podľa potrieb podniku na základe časových pásiem a umiestnení pre zamestnancov pracujúcich v kanceláriách, na diaľku alebo na cestách.
    Ponúka vzdialený prístup, podporu, správu, monitorovanie a ovládanie prostredníctvom jednej tabule.
  • Môže byť ľahko integrovaný s mnohými platformami - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD - bežne používanými v malých, stredných aj veľkých organizáciách.

Kľúčové funkcie

prípadová štúdia

Spoločnosť Henkel využíva TeamViewer na zefektívnenie IT podpory

Tím spoločnosti Henkel potreboval riešenie na štandardizáciu internej IT podpory pre svojich globálnych zamestnancov. TeamViewer pomohol spoločnosti Henkel používať jediné riešenie na podporu všetkých 60 000 zariadení svojich zamestnancov.

Reálne použitia v praxi

Select...

Vzdialená podpora IT

Technológia je čoraz zložitejšia. Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu povahu každodenného podnikania je dôležité, aby podniky posilnili všetky zainteresované strany v hodnotovom reťazci správnymi riešeniami na zníženie prestojov, zabezpečenie kontinuity podnikania a zlepšenie celkovej produktivity.