Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 a TF420 kombinujú flexibilné pripojenie snímača, robustné pole a jednoduchú lokálnu alebo vzdialenú konfiguráciu. Oba sú k dispozícii v jednokomorovej alebo dvojkomorovej verzii z hliníka alebo z nehrdzavejúcej ocele. TF320 pokrýva štandardné meracie body s jedným univerzálnym vstupom. TF420 pridáva dva samostatne konfigurovateľné vstupy s horúcou zálohou pre vyššiu dostupnosť.

Kľúčové výhody

Maximalizujte prevádzkyschopnosť

Horúca záloha v SITRANS TF420 sa automaticky prepne na druhý snímač, ak primárny zlyhá, čo pomáha udržiavať kritické procesy v prevádzke a skracuje neplánované prestoje.

Zlepšiť bezpečnosť rastlín

Certifikácia SIL 2/3 a široké schválenia Ex robia vysielače vhodnými pre bezpečnostné kritické aplikácie a extrémne prostredia až do -50 °C. Voliteľná vnútorná prepäťová ochrana až do 6kV (dvojkomorový kryt).

Prispôsobte sa mnohým meracím úlohám

S podporou RTD, termočlánkov, odporových a mV signálov je možné použiť jednu rodinu vysielačov v širokej škále teplotných aplikácií.

Kľúčové detaily

vstup

Odporové teplomery, termočlánky, rezistory, potenciometre, zdroje jednosmerného napätia

Výstup

4... 20 mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Materiál

Hliník; nehrdzavejúca oceľ CF3M/1.4409 podobná 316L (dvojkomorový kryt); nehrdzavejúca oceľ 1.4401 podobná 316 (jednokomorový kryt)

Certifikáty/schválenia

ATEX, IECEx, FM (US/CA), EACex, NEPSI, KCs, Inmetro, PESO, ECASex. Ochrana: Vnútorná bezpečnosť, zvýšená bezpečnosť pre zónu 2, protipožiarny, odolný proti zapáleniu prachu; SIL 2/3; elektrické zariadenia pre pece a doplnkové zariadenia (EN50156-2); námorné EURO a DNV

Použiteľnosť

Hardvérová a softvérová ochrana zápisu pre maximálnu bezpečnosť pred neoprávneným prístupom; meranie prúdu neprerušiteľnej slučky pre skúšky; prierez drôtu skrutkovej svorky do 2,5 mm²; vnútorná prepäťová ochrana do 6kV (voliteľné)

Presnosť a stabilita

Najvyššia presnosť vstupu pre Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilita: +/- 0,05 °C (1 rok) alebo +/- 0,18 °C (5 rokov); 2x 4-vodičové RTD pripojenie (TF420)

Vybrané funkcie

Pracujte bezpečne z riadiacej miestnosti

Remote Safety Handling podporuje diaľkovú konfiguráciu, údržbu a validáciu SIL z riadiacej miestnosti, čím znižuje expozíciu v nebezpečných oblastiach a skracuje uvedenie do prevádzky. Pomáha znižovať servisné úsilie, zatiaľ čo vzdialený prístup k údajom o stave, diagnostike a meraní zjednodušuje prevádzku a minimalizuje potrebu časovo náročných návštev v teréne.

Včasné zistenie problémov

Rozsiahla diagnostika podľa NAMUR NE107 poskytuje jasné a štandardizované informácie o stave zariadení a senzorov, čo pomáha operátorom posúdiť kvalitu merania na prvý pohľad. Funkcie, ako je prerušenie snímača, detekcia skratu a driftu, umožňujú včasné viditeľné odchýlky, podporujú údržbu založenú na podmienkach a umožňujú cielenejšie plánovanie služieb s menším úsilím na riešenie problémov v teréne.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-chladič predúdržbo-0066 veľký

Zjednodušte miestnu prevádzku

Jasný, užívateľsky prívetivý displej podporuje rýchle čítanie stavu priamo v meracom bode a dá sa otáčať v 90° krokoch pre lepšiu viditeľnosť v rôznych montážnych polohách. V dvojkomorovom kryte umožňujú voliteľné veľké externé tlačidlá pohodlné miestne ovládanie a rýchly prístup k nastaveniam kľúčov. V jednokomorovom kryte je možné ovládať kľúčové parametre aj priamo cez displej.

Dizajn s vysokou dostupnosťou pre kritické aplikácie

Obloženie snímača založené na Callendar-van-Dusen zlepšuje presnosť a skracuje čas kalibrácie. S okolitými teplotami až do —50° C a certifikáciou SIL 2/3 pre varianty HART je vhodný pre náročné aplikácie súvisiace s bezpečnosťou. Zálohovanie palubného alarmu pomáha zaistiť spoľahlivú indikáciu chyby zariadenia aj pri nastavení vysokého prúdu 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Nádrže na chemikálie - Shutterstock-1490860043 original

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

Nástroje a súbory na stiahnutie

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvoriť novú žiadosť o podporu